Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   RED
18688 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

18688

18688 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
18688

Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma

Afişare mai multe caracteristici
18688 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range of product
    Acti 9
    tip produs sau componenta
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nume scurt al dispozitivului
    REDs
    tip de protectie
    Recloser
    descriere poli
    2P
    pozitie neutrului
    Dreapta
    compozitie contacte de semnalizare
    1NO sau 1NC sau 1 Hz intermitent
    [In] curent nominal
    25 A
    sistem de impamantare
    TT
    TN-S
    tip retea electrica
    C.a.
    sensibilitatea legaturii la pamant
    300 mA
    Suplimentare
    locatia dispozitivului in sistem
    Iesire
    frecventa retea electrica
    50 Hz
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    230 V c.a. 50 Hz faza la neutru
    resetare
    Fault reset earth leakage
    functie de testare
    Manual la > 100 V
    temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
    Instantaneu
    clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
    Type A
    rezistenta minima la scurgeri
    5 kOhm at operating
    2,5 kOhm at non-operating
    capacitatea la inchidere si la deschidere
    Idm 630 A 230 V
    curent nominal conditional de scurtcircuit
    DPN Inc 6 kA
    DPNN Inc 10 kA
    IC60N Inc 10 kA
    IC60H Inc 10 kA
    IC60L Inc 10 kA
    NG125 Inc 10 kA
    Fuse Inc 10 kA gG
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    500 V
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV
    crestere curent
    250 A
    tip de control
    Comutare
    semnalizare locala
    2 LED-uri
    Dispozitiv pentru curent rezidual: indicatie ON/OFF
    Dispozitiv de reanclansare rapida: indicatie ON/OFF
    mod de functionare
    Reclosing time: < 90 s
    Max nb of consecutive restart: 3
    Min interval between 2 closings: 180 s
    Stopping restart cycle if insulation fault present
    Insulation fault presence monitoring
    tensiune circuit de semnalizare
    C.a. 5...230 V
    C.c. 5...230 V
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Sina DIN simetrica, 35 mm
    module de 9 mm
    8
    inaltime
    115 mm
    latime
    71 mm
    adancime
    79,5 mm
    greutate produs
    0,36 kg
    durabilitate mecanica
    1000 cic open-close
    conexiuni - borne
    Guard tunnel terminal35 mm² rigid
    Guard tunnel terminal35 mm² flexibil
    Guard tunnel terminal35 mm² flexibil cu ferula
    terminal auxiliar de conectare
    Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil
    Terminal tunel în 2,5 mm² rigid
    Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil cu ferula
    lungimea de dezizolare a firului
    Circuit electric 12 mm
    Signaling 9 mm
    cuplu de strangere
    Circuit electric 2 N.m
    Signaling 0,4 N.m
    Mediu
    standarde
    IEC 61008
    EN 61008
    grad de protectie IP
    IP20
    grad de poluare
    2
    compatibilitate electromagnetica
    8/20 µs wave immunity, 250 A
    tropicalizare
    2
    umiditate relativa
    95 % la 55 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -5…40 °C
    temperatura de depozitare
    -20…60 °C
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    464 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    11,5 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    10,6 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    13,8 cm
    Greutatea formei de impachetare 2
    6,249 kg
    Durabilitatea ofertei
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile10
    • română7
    • English8
    • French7
    • Italian7
    • Spanish7
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.1 MB
    Dată 07.03.2016
    Fisiere in document
    prp.document.label.format dwg
    Dimensiune 814.5 KB
    Dată 07.03.2016
    REDs 2P (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    dwg
    939.6 KB
    dwf
    16 KB
    dxf
    4.5 MB
    wmf
    18.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 5.5 MB
    Dată 26.01.2010
    Fisiere in document
    dwg
    939.6 KB
    dwf
    16 KB
    dxf
    4.5 MB
    wmf
    18.9 KB
    REDs 2P (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    dwg
    699.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    dxf
    3.8 MB
    wmf
    12 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 4.5 MB
    Dată 25.01.2010
    Fisiere in document
    dwg
    699.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    dxf
    3.8 MB
    wmf
    12 KB
    REDs 2P (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    dwg
    763.6 KB
    dwf
    6 KB
    dxf
    4 MB
    wmf
    15.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 4.8 MB
    Dată 25.01.2010
    Fisiere in document
    dwg
    763.6 KB
    dwf
    6 KB
    dxf
    4 MB
    wmf
    15.1 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 4.4 MB
    Dată 31.05.2017
    Fisiere in document
    pdf
    1.8 MB
    pdf
    2.7 MB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.1 MB
    Dată 18.05.2017
    Fisiere in document
    pdf
    346.5 KB
    pdf
    773.6 KB
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    18688 : Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    Descriere
    Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    18688 : Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    Descriere
    Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Rccb Cu Reinchizator - Rosu - 2 Poli - 25 A - Clasa A - 300 Ma
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 453.4 KB
    Dată 18.11.2020
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.