Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   NG125
18862 Imagine produs Schneider Electric

18862

Green premium brand logo
18862 Imagine produs Schneider Electric
18862
Green premium brand logo

Intreruptor Automat- Ng125L - 4 Poli - 40 A - Curba D

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    NG125
    gama
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 NG125
    tip produs sau componenta
    Miniature circuit-breaker
    nume scurt al dispozitivului
    NG125L
    domeniu de utilizare al dispozitivului
    Distribution
    descriere poli
    4P
    numarul polilor protejati
    4
    pozitie neutrului
    Stanga
    [In] curent nominal
    40 A la 40 °C
    tip retea
    C.a.
    C.c.
    tehnologie unitate de declansare
    Termo-magnetic
    cod pentru curba
    D
    capacitate de rupere
    100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    36 kA Icu la <= 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
    categorie de utilizare
    Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
    adecvare pentru izolatie
    Da conformitate cu SR EN 60947-2
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    380...415 V c.a. 50/60 Hz
    500 V c.a. 50/60 Hz
    <= 500 V c.c.
    220...240 V c.a. 50/60 Hz
    440 V c.a. 50/60 Hz
    limita de declansare magnetica
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
    30 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
    50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
    indicator de pozitie contact
    Da
    tip de control
    Comutare
    Test declanşare manuală
    semnalizare locala
    Indicator declanşare
    Indicatie ON/OFF
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    Sina DIN simetrica, 35 mm
    pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
    da
    module de 9 mm
    12
    inaltime
    103 mm
    latime
    108 mm
    adancime
    81 mm
    greutate produs
    0,96 kg
    durabilitate mecanica
    20000 cic
    durabilitate electrica
    10000 cic
    prevedere pentru blocare cu lacat
    Poate fi blocat cu lacat
    descriere optiuni de blocare
    Blocaj inclus
    conexiuni - borne
    Terminal tunels1,5…50 mm² rigid
    Terminal tunels1…35 mm² flexibil
    lungimea de dezizolare a firului
    20 mm
    cuplu de strangere
    3,5 N.m
    protectie de scurgere la pamant
    Cutie de borne separata
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-2
    grad de protectie IP
    IP20 conformitate cu SR EN 60529
    grad de protectie IK
    IK05 conformitate cu EN/IEC 62262
    grad de poluare
    3 conformitate cu SR EN 60947-2
    categorie de supratensiune
    IV
    tropicalizare
    2 conformitate cu SR EN 60068-1
    umiditate relativa
    95 % la 55 °C
    altitudine de functionare
    2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -30…70 °C
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    1,009 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    8,6 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    12,4 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    15,5 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    S03
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    12
    Greutatea formei de impachetare 2
    12,54 kg
    Inaltimea formei de impachetare 2
    30 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    30 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    40 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile8
    • română4
    • English6
    • Chinese3
    • French4
    • Russian3
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 406.6 KB
    Dată 21.09.2012
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    NG125 4P (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    zip
    621.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.6 MB
    Dată 19.07.2013
    Fisiere in document
    zip
    621.8 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 394.3 KB
    Dată 28.09.2012
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    18862 : 18862_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    18862_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    18862_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    18862 : 18862_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    18862_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    18862_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 205 KB
    Dată 04.07.2019
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 297.1 KB
    Dată 01.07.2016
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 243.3 KB
    Dată 28.09.2014
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.