Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Vigi pentru NG125
19072 Imagine produs Schneider Electric

19072

19072 Imagine produs Schneider Electric
19072

Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range of product
    Acti 9
    tip produs sau componenta
    OC and fault contact
    nume scurt al dispozitivului
    OF si SD
    compozitie contacte de semnalizare
    2 C/O
    [In] curent nominal
    3 A 415 V c.a. - 50/60 Hz
    6 A <= 240 V c.a. - 50/60 Hz
    1 A 130 V c.c.
    3 A <= 48 V c.c.
    module de 9 mm
    1
    Suplimentare
    compatibilitate gama
    Acti 9 NG125NA
    Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 NG125
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Sina DIN
    inaltime
    102,8 mm
    latime
    15,3 mm
    adancime
    75,5 mm
    durabilitate electrica
    10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
    conexiuni - borne
    Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
    Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
    Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil cu ferula
    Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
    Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
    Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu ferula
    lungimea de dezizolare a firului
    10 mm
    cuplu de strangere
    1 N.m
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-5-1
    certificari produs
    LCIE
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    grad de poluare
    3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    tropicalizare
    2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…60 °C
    temperatura de depozitare
    -40…85 °C
    Durabilitatea ofertei
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • română7
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 469.8 KB
    Dată 26.02.2009
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 606.3 KB
    Dată 14.09.2007
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 338.8 KB
    Dată 03.02.2005
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    OF/SD NG125 A V A (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    stp
    256.6 KB
    zip
    320.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 576.9 KB
    Dată 26.07.2013
    Fisiere in document
    stp
    256.6 KB
    zip
    320.3 KB
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    19072 : 19072_REACH_DECLARATION
    Descriere
    19072_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    19072_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    19072 : Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
    Descriere
    Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    19072 : Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
    Descriere
    Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.