Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

46617 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

46617 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

circuit breaker Compact C1001H - STR 25 - 4 poles 4d

Afişare mai multe caracteristici >
46617 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama
    Compact
    tip produs sau componenta
    Disjunctor
    nume scurt al dispozitivului
    Compact C1001H
    nume disjunctor
    Compact C1001H
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    descriere poli
    4P
    descriere poli protejati
    4t
    tip retea
    C.a.
    cod de clasificare disjunctoare
    H
    nume unitate de declansare
    STR25DE
    tehnologie unitate de declansare
    Electronic
    gama uitatii de declansare
    1000 A
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    tip de control
    Comutare
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Placa posterioara
    Sina
    conexiune superioara
    Fata
    conexiune inferioara
    Fata
    [In] curent nominal
    1000 A
    [Ue] tensiune operationala nominala
    690 V
    capacitate de rupere
    100 kA at 220...240 V
    70 kA at 380...415 V
    65 kA at 440 V
    50 kA at 500 V
    40 kA at 690 V
    tip de protectie
    Protectie instantanee la scurtcircuit
    Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
    Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
    protectie de scurgere la pamant
    Fara
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-2
    SR EN 60947-2
    NEMA AB1
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.