Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Intreruptor Auto Masterpact Nt06H1, 4 Poli -Fix -Fara Unitate De Declansare

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Masterpact NT
    tip produs sau componenta
    Cadrul de baza
    nume scurt al dispozitivului
    Masterpact NT06
    nume disjunctor
    Masterpact NT06H1
    descriere poli
    4P
    pozitie neutrului
    Stanga
    tip retea
    C.a.
    cod de clasificare disjunctoare
    H1
    adecvare pentru izolatie
    Da conformitate cu SR EN 60947-2
    categorie de utilizare
    Categoria B
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    tip de control
    Buton
    mod de montare
    Fix
    [In] curent nominal
    630 A ( 40 °C )
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    12 kV conformitate cu SR EN 60947-2
    [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
    88 kA 220/415 V c.a. 50/60 Hz
    88 kA 440 V c.a. 50/60 Hz
    88 kA 525 V c.a. 50/60 Hz
    88 kA 690 V c.a. 50/60 Hz
    [Ue] tensiune operationala nominala
    690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat
    630 A
    capacitate de rupere
    42 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    Ics 42 kA 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    Ics 42 kA 220/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    Ics 42 kA 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    Ics 42 kA 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    tip de protectie
    Fără protecţie
    durabilitate mecanica
    12500 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    durabilitate electrica
    AC-23A: 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    AC-23A: 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    AC-3: 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-2
    pasul conexiunii
    70 mm
    [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
    24 kA ( 3 s ) conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA ( 0.5 s ) conformitate cu SR EN 60947-2
    42 kA ( 1 s ) conformitate cu SR EN 60947-2
    timp maxim de franare
    25 ms
    timp minim de raspunsa la inchidere
    < 50 ms
    inaltime
    301 mm
    latime
    346 mm
    adancime
    196 mm
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-2
    certificari produs
    ASEFA
    LCIE
    grad de poluare
    3 conformitate cu SR EN 60664-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    temperatura de depozitare
    -40...85 °C
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Ghidul utilizatorului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versiune 07)
    Dată 31.10.2018
    Dimensiune 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versiune 06)
    Dată 31.10.2018
    Dimensiune 4.8 MB
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    NT 08 N 4P BASIC FRAME FIXED (Versiune 1.0)
    Dată 10.09.2013
    Dimensiune 534.7 KB
    Dată 10.09.2013
    Dimensiune 388.9 KB
    Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 4P; fixed (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versiune 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Versiune 01)
    Dată 31.10.2018
    Dimensiune 5.3 MB
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versiune 2.0)
    Dată 09.01.2019
    Dimensiune 653.1 KB
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    PEP Masterpact NT (Versiune 1.1)
    Dată 31.07.2017
    Dimensiune 979.5 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.