Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Harmony 9001 K
9001K31H8 Imagine produs Schneider Electric

9001K31H8

Green premium brand logo
9001K31H8 Imagine produs Schneider Electric
9001K31H8
Green premium brand logo

Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Harmony 9001K
    tip produs sau componenta
    Joystick controller
    nume scurt al dispozitivului
    9001K
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    tip de operator
    La centru revenire cu arc
    profil utilizator
    manetă lungă de operare de 80 mm
    Suplimentare
    material rama
    Metal cromat
    diametrul de montaj
    30 mm
    greutate produs
    0,372 kg
    pozitie de operare
    Vertical
    forma a capului unitatii de semnalizare
    Octogonal
    informatii de pozitie operator
    3 pozitii
    tip si compozitie contacte
    2 NC
    operare contacte
    Decuplare lenta
    utilizare contacte
    Standard
    deschidere pozitiva
    Cu conformitate cu IEC 60947-5-2
    conexiuni - borne
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conforming to IEC 60947-1
    cuplu de strangere
    0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
    forma a capului surubului
    Cu fanteincrucisate
    material contacte
    Contacte din aliaj de argint
    protectie la scurtcircuit
    10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
    [Ie] curent nominal de utilizare
    3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
    0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
    [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
    12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
    15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
    30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
    60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
    capacitate de rupere nominala
    3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
    6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
    1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
    1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
    0,1 kA la 600 V DC-13
    0,27 kA la 250 V DC-13
    0,55 kA la 125 V DC-13
    prezentare dispozitiv
    Produs complet
    Mediu
    tratament protector
    TC
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…70 °C
    categorie de supratensiune
    II conforming to IEC 61140
    grad de protectie IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    grad de protectie NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    standarde
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    SR EN 60947-5-1
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 15
    JIS C8201-1
    certificari produs
    NEMA
    UL 508
    rezistenta la vibratii
    7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    290,299 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    4,501 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    5,999 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    17,501 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile8
    • română3
    • English5
    • French1
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 5.4 MB
    Dată 24.05.2019
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versiune 1.0)
    Descriere
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 3.3 MB
    Dată 03.06.2014
    Descriere
    CB Scheme certificate
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    9001K31H8 : 9001K31H8_REACH_DECLARATION
    Descriere
    9001K31H8_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    9001K31H8_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    9001K31H8 : Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    Descriere
    Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    9001K31H8 : Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    Descriere
    Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Joystick - Ø 30 - 3 Pozitii Cu Revenire - 2 Ni
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versiune 1.0)
    Descriere
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 432.8 KB
    Dată 19.04.2016
    Descriere
    Manufacturer Declaration of conformity
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 174.6 KB
    Dată 01.10.2012
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 350.8 KB
    Dată 01.10.2012
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.