Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot iDPN Vigi
A9D34616 Imagine produs Schneider Electric

A9D34616

Green premium brand logo
A9D34616 Imagine produs Schneider Electric
A9D34616
Green premium brand logo

Acti 9 idpna Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - curba C - 4500A - 30ma - tip AC

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 iDPN Vigi
    tip produs sau componenta
    Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
    nume scurt al dispozitivului
    IDPNa Vigi
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distribution
    descriere poli
    1P + N
    numărul polilor protejaţi
    1
    pozitie neutrului
    Stanga
    [In] curent nominal
    16 A
    tip retea
    C.a.
    tehnologie unitate de declansare
    Termo-magnetic
    cod pentru curba
    C
    sensibilitate legatura de punere la pamant
    30 mA
    temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
    Instantaneu
    clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
    Type AC
    capacitate de rupere
    4500 A Icn la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
    adecvare pentru izolatie
    Da conformitate cu SR EN 60947-2
    Suplimentare
    locatia dispozitivuluiin sistem
    Iesire
    frecventa retea
    50 Hz
    [Ue] tensiune operationala nominala
    220...240 V c.a. 50 Hz
    limita de declansare magnetica
    5...10 x In
    releu de declansare pentru curent rezidual
    Independent de tensiune
    [Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu
    4500 A 100 % x Icn la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
    capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
    Idm 4500 A la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
    clasa de limitare
    3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    400 V c.a. 50 Hz
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV
    indicator de pozitie contact
    Da
    tip de control
    Comutare
    semnalizare locala
    ON, OFF, fault trip
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    Sina DIN
    module de 9 mm
    4
    înălţime
    85 mm
    lăţime
    36 mm
    adâncime
    73 mm
    greutate produs
    125 g
    culoare
    Alb
    durabilitate mecanică
    20000 cic
    durabilitate electrică
    20000 cic
    descriere optiuni de blocare
    Padlocking device
    conexiuni - borne
    Bornă simplă sus sau jos1…16 mm² rigid
    Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil
    Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexible with ferrule
    lungimea de dezizolare a firului
    15 mm pentru sus sau jos conectare
    cuplu de strângere
    2 N.m sus sau jos
    protectie de scurgere la pamant
    Inglobat
    Mediu
    standarde
    EN/IEC 61009-2-1
    certificari produs
    VDE
    grad de protectie IP
    IP20 conformitate cu SR EN 60529
    IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
    grad de poluare
    3
    categorie de supratensiune
    III conformitate cu IEC 60364
    compatibilitate electromagnetică
    8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
    tropicalizare
    2 conformitate cu SR EN 60068-1
    umiditate relativă
    95 % la 55 °C
    temperatura de utilizare
    -5…60 °C
    temperatura de depozitare
    -40…85 °C
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Documente

    Limba
    • română
    • German
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Catalog Acti 9 (Versiune 1.0)
    Dată 13.09.2018
    Dimensiune 7.7 MB
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versiune 1.0)
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 72.2 KB
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 3.5 MB
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 190 KB
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 519.5 KB
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versiune 1.0)
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 167.8 KB
    Dată 07.02.2012
    Dimensiune 664.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9D34616: Acti 9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - C Curve - 4500A - 30mA - type AC (Versiune 2.0)
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Certificate iDPN aNH Vigi type AC according to EN 61009-1:2012 +A1 + A2 A11 +A12 and EN 61009-2-1:1994 +A11 (Versiune 3.0)
    Certificate FR-700443-M1 for IDPNa Vigi (Versiune 2.0)
    Dată 11.04.2019
    Dimensiune 804.5 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Instructiuni Acti 9 (Versiune 1)
    Dată 13.09.2018
    Dimensiune 2.6 MB
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16040101B for RCBO iDPNaNH Vigi (Versiune 3.0)
    RoHs China Declaration
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /