Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   iPB
A9E18030 Imagine produs Schneider Electric

A9E18030

Green premium brand logo
A9E18030 Imagine produs Schneider Electric
A9E18030
Green premium brand logo

Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range of product
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 iPB
    tip produs sau componenta
    Buton
    nume scurt al dispozitivului
    IPB
    standarde
    SR EN 60669-1
    SR EN 60947-5-1
    Suplimentare
    tip si compozitie contacte
    1 NC
    [Ie] curent nominal de utilizare
    20 A
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    250 V c.a.
    tip de control
    1 buton gri
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Sina DIN simetrica, 35 mm
    pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
    Partea superioara Clario
    Partea superioara Librio
    Partea superioara ProDis
    module de 9 mm
    2
    inaltime
    82 mm
    latime
    18 mm
    adancime
    71,5 mm
    culoare
    Alb
    durabilitate electrica
    AC-22 30000 cic c.a. 50/60 Hz
    conexiuni - borne
    Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² rigid
    Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil
    Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu ferula
    Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
    Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
    Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil cu ferula
    lungimea de dezizolare a firului
    9 mm
    cuplu de strangere
    1 N.m
    Mediu
    tropicalizare
    2
    umiditate relativa
    95 % la 55 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -35…70 °C
    temperatura de depozitare
    -40…80 °C
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile6
    • română4
    • English3
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    BP AND SIGNAL LAMP (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    stp
    377.3 KB
    zip
    397.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 775.2 KB
    Dată 18.07.2013
    Fisiere in document
    stp
    377.3 KB
    zip
    397.9 KB
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9E18030 : Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni
    Descriere
    Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9E18030 : A9E18030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    A9E18030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    A9E18030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9E18030 : A9E18030_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    A9E18030_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    A9E18030_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 106.6 KB
    Dată 10.07.2019
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    PEP - PUSHBUTTON (Versiune 2.0)
    Descriere
    PEP - PUSHBUTTON
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 424 KB
    Dată 12.12.2017
    Descriere
    PEP - PUSHBUTTON
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.