Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot Acti 9 iK60
A9K24120 Imagine produs Schneider Electric

A9K24120

Green premium brand logo
A9K24120 Imagine produs Schneider Electric
A9K24120
Green premium brand logo

Intreruptor miniatura - ik60n - 1P - 20 A - curba C

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distribution
    gama
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 iK60
    tip produs sau componenta
    Miniature circuit-breaker
    nume scurt al dispozitivului
    IK60N
    descriere poli
    1P
    numărul polilor protejaţi
    1
    [In] curent nominal
    20 A la 30 °C
    tip retea
    C.a.
    tehnologie unitate de declansare
    Termo-magnetic
    cod pentru curba
    C
    capacitate de rupere
    6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
    adecvare pentru izolatie
    Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
    standarde
    EN/IEC 60898-1
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    limita de declansare magnetica
    5...10 x In
    [Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu
    6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
    clasa de limitare
    3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
    indicator de pozitie contact
    No
    tip de control
    Comutare
    semnalizare locala
    Indicatie ON/OFF
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    Sina DIN
    module de 9 mm
    2
    înălţime
    85 mm
    lăţime
    18 mm
    adâncime
    78,5 mm
    greutate produs
    100 g
    culoare
    Alb
    durabilitate mecanică
    20000 cic
    durabilitate electrică
    10000 cic
    descriere optiuni de blocare
    Padlocking device
    conexiuni - borne
    Bornă simplă (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
    lungimea de dezizolare a firului
    14 mm pentru sus sau jos conectare
    cuplu de strângere
    2 N.m sus sau jos
    protectie de scurgere la pamant
    Fara
    Mediu
    grad de protectie IP
    IP20 conformitate cu SR EN 60529
    grad de poluare
    2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
    categorie de supratensiune
    III
    temperatura ambiantă pentru utilizare
    -25…60 °C
    temperatura de depozitare
    -40…85 °C
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile16
    • română10
    • English13
    • French8
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 7.7 MB
    Dată 13.09.2018
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    CAD files for A9K24120: Circuit breaker; iK60a 1P (Versiune 1.0)
    Descriere
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 211.5 KB
    Dată 24.10.2018
    Descriere
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensiune zip
    Dimensiune 741.4 KB
    Dată 12.03.2014
    Fisiere in document
    Dimensiune zip
    Dimensiune 741.4 KB
    Dată 12.03.2014
    Fisiere in document
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 4.5 MB
    Dată 09.05.2016
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 3 MB
    Dată 28.04.2016
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 230.9 KB
    Dată 20.11.2015
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 140.5 KB
    Dată 20.11.2015
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 670.7 KB
    Dată 10.03.2010
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 676 KB
    Dată 06.01.2010
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 2.6 MB
    Dată 13.09.2018
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9K24120_REACH_DECLARATION
    Descriere
    A9K24120_REACH_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 12.11.2019
    Descriere
    A9K24120_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9K24120_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    A9K24120_ROHS_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 12.11.2019
    Descriere
    A9K24120_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 292.8 KB
    Dată 24.06.2019
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 892.2 KB
    Dată 30.09.2009
    RoHs China Declaration
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9K24120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    A9K24120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 12.11.2019
    Descriere
    A9K24120_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /