Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Acti 9 iDPN
A9N21546 Imagine produs Schneider Electric

A9N21546

Green premium brand logo
A9N21546 Imagine produs Schneider Electric
A9N21546
Green premium brand logo

Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Clario
    gama
    Clario
    nume produs
    IDPN
    tip produs sau componenta
    Miniature circuit-breaker
    nume scurt al dispozitivului
    IDPN
    domeniu de utilizare al dispozitivului
    Distribution
    descriere poli
    1P + N
    numarul polilor protejati
    1
    pozitie neutrului
    Stanga
    [In] curent nominal
    10 A
    tip retea
    C.a.
    tehnologie unitate de declansare
    Termo-magnetic
    cod pentru curba
    C
    capacitate de rupere
    4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
    adecvare pentru izolatie
    Da
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    230 V c.a. 50/60 Hz between phase and neutral
    limita de declansare magnetica
    5...10 x In
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    4500 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
    clasa de limitare
    3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
    indicator de pozitie contact
    Da
    tip de control
    Comutare
    semnalizare locala
    Indicatie ON/OFF
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    Sina DIN
    module de 9 mm
    2
    inaltime
    81 mm
    latime
    18 mm
    adancime
    78 mm
    greutate produs
    115 g
    culoare
    Alb
    durabilitate mecanica
    20000 cic
    durabilitate electrica
    20000 cic
    descriere optiuni de blocare
    Padlocking device
    conexiuni - borne
    Terminal tunels aval0,33…10 mm² flexibil
    Terminal tunels aval0,75…16 mm² rigid
    Terminal tunels amonte0,33…10 mm² flexibil
    Terminal tunels amonte0,75…16 mm² rigid
    lungimea de dezizolare a firului
    13 mm
    cuplu de strangere
    2 N.m
    protectie de scurgere la pamant
    Cutie de borne separata
    Mediu
    standarde
    EN/IEC 60898-1
    grad de protectie IP
    IP20 conformitate cu SR EN 60529
    grad de poluare
    3 conformitate cu IEC 60947-1
    tropicalizare
    2 conformitate cu SR EN 60068-1
    umiditate relativa
    95 % la 55 °C
    altitudine de functionare
    2000 m
    temperatura ambientala de utilizare
    -25…70 °C
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    116 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    1,8 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    7,5 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    9 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    BB1
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    12
    Greutatea formei de impachetare 2
    2,392 kg
    Inaltimea formei de impachetare 2
    10 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    8 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    23 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 3
    S03
    Numar de unitati in forma de impachetare 3
    144
    Greutatea formei de impachetare 3
    17,095 kg
    Inaltimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Latimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Lungimea formei de impachetare 3
    40 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile9
    • română5
    • English7
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 7.7 MB
    Dată 13.09.2018
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 890.7 KB
    Dată 27.01.2012
    Fisiere in document
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 3.1 MB
    Dată 27.01.2012
    Fisiere in document
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 986.6 KB
    Dată 02.02.2014
    Fisiere in document
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.6 MB
    Dată 13.09.2018
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9N21546 : Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    Descriere
    Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9N21546 : Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    Descriere
    Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ENVPEP100612EN_V1 - 1.3 - Neutral switching circuit breaker (Versiune 1.3)
    Descriere
    ENVPEP100612EN_V1 - 1.3 - Neutral switching circuit breaker
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 192.7 KB
    Dată 08.12.2015
    Descriere
    ENVPEP100612EN_V1 - 1.3 - Neutral switching circuit breaker
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.