Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   iDPN Vigi
A9N26476 Imagine produs Schneider Electric

A9N26476

Green premium brand logo
A9N26476 Imagine produs Schneider Electric
A9N26476
Green premium brand logo

Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range of product
    Prodis
    Librio
    Clario
    Acti 9
    tip produs sau componenta
    Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
    nume scurt al dispozitivului
    MX
    tensiune circuit de comanda
    100...415 V c.a. 50/60 Hz
    110...130 V c.c.
    module de 9 mm
    2
    Suplimentare
    compatibilitate gama
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 C120
    Acti 9 C40
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 IDc
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 ID
    Acti 9 SW60-DC
    semnalizare locala
    Indicator de acţionare
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Sina DIN simetrica, 35 mm
    inaltime
    82,5 mm
    latime
    18 mm
    adancime
    73,5 mm
    greutate produs
    60 g
    culoare
    Alb
    conexiuni - borne
    Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
    Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule
    Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
    lungimea de dezizolare a firului
    9 mm pentru partea inferioara conectare
    cuplu de strangere
    1 N.m partea inferioara
    Cod compatibilitate
    MX
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-5-1
    certificari produs
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    tropicalizare
    2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    umiditate relativa
    95 % la 55 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…50 °C
    temperatura de depozitare
    -40…85 °C
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    69 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    2,8 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    8 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    9,5 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    BB1
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    8
    Greutatea formei de impachetare 2
    598 g
    Inaltimea formei de impachetare 2
    10 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    9 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    27 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 3
    S03
    Numar de unitati in forma de impachetare 3
    72
    Greutatea formei de impachetare 3
    6,062 kg
    Inaltimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Latimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Lungimea formei de impachetare 3
    40 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile8
    • română7
    • English5
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 413.3 KB
    Dată 27.01.2012
    Fisiere in document
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.7 MB
    Dată 27.01.2012
    Fisiere in document
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 118.4 KB
    Dată 23.11.2011
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9N26476 : Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9N26476 : Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    A9N26476 : Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 385.8 KB
    Dată 20.02.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.