Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   NetShelter Aisle Containment
ACDC2019 Imagine produs Schneider Electric

ACDC2019

Product Logo
ACDC2019 Imagine produs Schneider Electric
ACDC2019
Product Logo

Kit de iluminare sistem de izolare culoar (fără alimentare cu energie electrică)

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Ansamblu
    Termen de livrare
    Comandă specială - Întrebaţi care este timpul de livrare fixat
    Caracteristici fizice
    adancime
    32 cm
    inaltime
    1,6 cm
    greutate produs
    0,9 kg
    latime
    3 cm
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    1,65 kg
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile7
    • română1
    • English6
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 13.7 MB
    Dată 30.07.2020
    Light Kit for Aisle Containment (Versiune V0)
    Descriere
    Installation Instructions for the Aisle Containment Lighting Kit
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.9 MB
    Dată 02.02.2020
    Descriere
    Installation Instructions for the Aisle Containment Lighting Kit
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Versiune V1)
    Fisiere in document
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    Descriere
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.5 MB
    Dată 27.03.2015
    Fisiere in document
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    Descriere
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    EcoAisle release notes (Versiune V0)
    Descriere
    Release Notes for EcoAsile Lighting Control System
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 611 B
    Dată 28.06.2013
    Descriere
    Release Notes for EcoAsile Lighting Control System
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ACDC2018-2019 - Eco-Aisle Containment System,Lighting Kit (Versiune V1)
    Fisiere in document
    pdf
    288.7 KB
    zip
    464.5 KB
    Descriere
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 753.2 KB
    Dată 04.03.2014
    Fisiere in document
    pdf
    288.7 KB
    zip
    464.5 KB
    Descriere
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    Caiet de sarcini pentru ofertare
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    EcoAisle Guide Specification (Versiune V0)
    Descriere
    Guide Specification for the EcoAisle product line
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 166.1 KB
    Dată 01.08.2013
    Descriere
    Guide Specification for the EcoAisle product line
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ACDC2019 : Kit de iluminare sistem de izolare culoar (fără alimentare cu energie electrică)
    Descriere
    Kit de iluminare sistem de izolare culoar (fără alimentare cu energie electrică)
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Kit de iluminare sistem de izolare culoar (fără alimentare cu energie electrică)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.