Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Spacial CRN
AK2CD50 Imagine produs Schneider Electric

AK2CD50

AK2CD50 Imagine produs Schneider Electric
AK2CD50

Capac Pentru Conducta Cabluri - Latime=50Mm

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    tip produs sau componenta
    Capac
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesorii de cablare
    compatibilitate gama
    S3D
    CRN
    PLA
    PLS
    PLM
    suport de montare
    Cable duct 50 mm
    cantitate per set
    Set de 8
    Suplimentare
    culoare
    Gri (RAL 7030)
    lungime
    2000 mm
    latime
    50 mm
    material
    PVC (clorura de polivinil)
    greutate produs
    0,28 kg
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -5…60 °C
    Intarziere flacara
    V-0 conformitate cu UL 94
    rezistenta la foc
    960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
    standarde
    VDE 0660
    DIN 43659
    VDE 0506
    Unitati de impachetare
    Greutatea formei de impachetare 1
    0,309 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    0,400 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,550 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    20,000 dm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile5
    • română1
    • English4
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 84 MB
    Dată 31.10.2019
    Descriere
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versiune Release 1.0)
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 84.4 MB
    Dată 18.10.2019
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 15.7 MB
    Dată 07.05.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 15.6 MB
    Dată 07.05.2018
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AK2CD50 : Capac Pentru Conducta Cabluri - Latime=50Mm
    Descriere
    Capac Pentru Conducta Cabluri - Latime=50Mm
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Capac Pentru Conducta Cabluri - Latime=50Mm
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.