Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB44021 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ALB44021

ALB44021 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ALB44021

Intrerupator Cap Scara 20 A Surub Alb Polar

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Urmeaza a se intrerupe fabricatia la data de 30 iunie 2021
Sfarsitul duratei de functionare curand, pe date de 30 iulie 2021
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    gama de produse
    Altira
    tip produs sau componenta
    Comutator
    prezentare dispozitiv
    Mecanism
    tenta de culoare placa de acoperire
    Alb polar (RAL 9003)
    Suplimentare
    montare dispozitiv de conectare
    Incastrat
    Suprafata
    montare dispozitiv
    Aparent
    Ingropat
    destinatie produs
    Sistem de instalare OptiLine 45
    Suport fixare Altira
    functie de comutare
    2 cai comutator
    curent nominal
    20 A la 250 V c.a.
    actuator
    Bascula
    numar de module
    2 module
    mod de fixare
    Clipsare
    conexiuni - borne
    borne cu suruburi
    capacitate conectare prin strangere
    2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
    2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
    material
    PC capac mecanism
    tratament de suprafata
    Netratat
    finisaj suprafata
    Satin
    adancime de montaj
    21 mm
    inaltime
    45 mm
    latime
    45 mm
    adancime
    28 mm
    greutate produs
    0,029 kg
    Mediu
    standarde
    SR EN 60669-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -5…50 °C
    temperatura de depozitare
    -15…60 °C
    grad de protectie IK
    IK04
    grad de protectie IP
    IP21 D
    caracteristica de mediu
    Rezistent UV
    Decolorant
    Ulei
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Amoniac
    Alcool
    Benzină
    Acetonă
    Săpun lichid
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile8
    • română3
    • English6
    • French4
    • German2
    • Italian2
    • Russian3
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.9 MB
    Dată 20.02.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.3 MB
    Dată 05.05.2017
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 108.6 KB
    Dată 05.06.2014
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 126.9 KB
    Dată 23.04.2007
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 353.5 KB
    Dată 15.12.2009
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB44021 : ALB44021_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    ALB44021_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.10.2020
    Descriere
    ALB44021_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB44021 : ALB44021_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    ALB44021_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.10.2020
    Descriere
    ALB44021_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 729.8 KB
    Dată 15.04.2016
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.