Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB44252 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ALB44252

ALB44252 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ALB44252

2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Urmeaza a se intrerupe fabricatia la data de 30 iunie 2021
Sfarsitul duratei de functionare curand, pe date de 29 iulie 2021
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    tip produs sau componenta
    Priza
    compatibilitate gama
    cadru de fixare
    cadru de fixare
    prezentare dispozitiv
    Mecanism
    numar de prize
    2 x 2P + E, German
    descriere priza standard
    Legare la pamant laterala
    informatii suplimentare priza
    Obturat
    tenta de culoare
    Capac polar white (RAL 9003)
    Suplimentare
    destinatie produs
    Rame de fixare
    compatibilitate gama
    OptiLine 46
    OptiLine 70 cu adaptor Altira
    pozitie papuc pentru legare la pamant
    Pozitie oblica la 45°
    curent nominal
    16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
    numar de module
    4 module
    mod de fixare
    Clipsare
    conexiuni - borne
    Borna fara surub
    capacitate conectare prin strangere
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
    material
    PC capac mecanism
    tratament de suprafata
    Netratat
    finisaj suprafata
    Satin
    compatibilitate produs
    Suport fixare Altira
    standarde
    NF C 61-314
    SR EN 60529
    EN 62262
    IEC 60884-1
    inaltime
    45 mm
    latime
    90 mm
    adancime
    39 mm
    greutate produs
    0,087 kg
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    5…50 °C
    temperatura de depozitare
    -15…60 °C
    grad de protectie IK
    IK02
    grad de protectie IP
    IP20
    caracteristica de mediu
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Amoniac
    Ulei
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Benzină
    Decolorant
    Rezistent UV
    Săpun lichid
    Acetonă
    Alcool
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    90 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    4,3 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    4,6 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    9,1 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    BB1
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    10
    Greutatea formei de impachetare 2
    995 g
    Inaltimea formei de impachetare 2
    20 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    11 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    21 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 3
    S04
    Numar de unitati in forma de impachetare 3
    70
    Greutatea formei de impachetare 3
    7,731 kg
    Inaltimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Latimea formei de impachetare 3
    40 cm
    Lungimea formei de impachetare 3
    60 cm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile7
    • română3
    • English5
    • French2
    • German3
    • Italian2
    • Russian2
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.9 MB
    Dată 19.02.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 916.5 KB
    Dată 31.05.2011
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.4 MB
    Dată 06.01.2009
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 32 KB
    Dată 20.04.2010
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB44252 : 2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    Descriere
    2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB44252 : 2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    Descriere
    2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.2 MB
    Dată 25.07.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.