Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB45283 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ALB45283

Green premium brand logo
ALB45283 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ALB45283
Green premium brand logo

Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Urmeaza a se intrerupe fabricatia la data de 30 iunie 2021
Sfarsitul duratei de functionare curand, pe date de 29 iulie 2021
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    tip produs sau componenta
    Priza
    compatibilitate gama
    cadru de fixare
    cadru de fixare
    prezentare dispozitiv
    Mecanism
    numar de prize
    1 x 2P + E, German
    descriere priza standard
    Legare la pamant laterala
    informatii suplimentare priza
    Obturat
    tenta de culoare
    Capac rosu (RAL 3000)
    Suplimentare
    destinatie produs
    Rame de fixare
    compatibilitate gama
    OptiLine 70 cu adaptor Altira
    OptiLine 46
    pozitie papuc pentru legare la pamant
    Pozitie oblica la 45°
    curent nominal
    16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
    numar de module
    2 module
    mod de fixare
    Clipsare
    conexiuni - borne
    Borna fara surub
    capacitate conectare prin strangere
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
    material
    PC capac mecanism
    tratament de suprafata
    Antibacterial
    finisaj suprafata
    Satin
    standarde
    NF C 61-314
    SR EN 60529
    IEC 60884-1
    EN 62262
    inaltime
    45 mm
    latime
    45 mm
    adancime
    39 mm
    greutate produs
    0,032 kg
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    5…50 °C
    temperatura de depozitare
    -15…60 °C
    grad de protectie IK
    IK02
    grad de protectie IP
    IP20
    caracteristica de mediu
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Amoniac
    Acetonă
    Săpun lichid
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Decolorant
    Alcool
    Ulei
    Rezistent UV
    Benzină
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Greutatea formei de impachetare 1
    0,039 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    0,450 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,420 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    0,450 dm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile9
    • română2
    • English7
    • French2
    • German3
    • Italian1
    • Russian1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.9 MB
    Dată 19.02.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 588.4 KB
    Dată 16.06.2010
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.4 MB
    Dată 06.01.2009
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 588.4 KB
    Dată 01.06.2007
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 276.5 KB
    Dată 17.08.2006
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45283 : Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    Descriere
    Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45283 : Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    Descriere
    Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.2 MB
    Dată 25.07.2019
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 260.8 KB
    Dată 10.08.2006
    Descriere
    None
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.