Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB45288 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ALB45288

Green premium brand logo
ALB45288 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ALB45288
Green premium brand logo

Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Urmeaza a se intrerupe fabricatia la data de 30 iunie 2021
Sfarsitul duratei de functionare curand, pe date de 30 iulie 2021
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    tip produs sau componenta
    Priza
    compatibilitate gama
    cadru de fixare
    cadru de fixare
    prezentare dispozitiv
    Mecanism
    numar de prize
    1 x 2P + E, German
    descriere priza standard
    Legare la pamant laterala
    informatii suplimentare priza
    Obturat
    tenta de culoare
    Capac rosu (RAL 3000)
    Suplimentare
    destinatie produs
    Rame de fixare
    compatibilitate gama
    OptiLine 70 cu adaptor Altira
    OptiLine 46
    pozitie papuc pentru legare la pamant
    Poziţie dreaptă la 90°
    curent nominal
    16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
    numar de module
    2 module
    conexiuni - borne
    Borna fara surub
    capacitate conectare prin strangere
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
    material
    PC capac mecanism
    tratament de suprafata
    Antibacterial
    finisaj suprafata
    Satin
    standarde
    SR EN 60529
    EN 62262
    NF C 61-314
    IEC 60884-1
    inaltime
    45 mm
    latime
    45 mm
    adancime
    39 mm
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    5…50 °C
    temperatura de depozitare
    -15…60 °C
    grad de protectie IK
    IK02
    grad de protectie IP
    IP20
    caracteristica de mediu
    Săpun lichid
    Amoniac
    Acetonă
    Alcool
    Benzină
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Decolorant
    Rezistent UV
    Ulei
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    36 g
    Greutatea formei de impachetare 2
    402 g
    Greutatea formei de impachetare 3
    5,54 kg
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile6
    • română3
    • English3
    • French1
    • German2
    • Italian1
    • Russian1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.9 MB
    Dată 19.02.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 571.4 KB
    Dată 30.08.2010
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45288 : Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu
    Descriere
    Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45288 : ALB45288_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    ALB45288_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    ALB45288_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45288 : ALB45288_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    ALB45288_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    ALB45288_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.2 MB
    Dată 25.07.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.