Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB45720 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ALB45720

ALB45720 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ALB45720

Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Urmeaza a se intrerupe fabricatia la data de 20 decembrie 2020
Sfarsitul duratei de functionare pe data de 20 iunie 2020
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    nume rama decorativa
    Culoare
    tip produs sau componenta
    Rama de capac
    tenta de culoare cadru capac
    Granit
    Suplimentare
    numar de module
    2 module
    numar de porti
    1 intrare
    mod de fixare
    Presiune fixata la 4 puncte
    tratament de suprafata
    Netratat
    finisaj suprafata
    Satin
    inaltime
    80 mm
    latime
    80 mm
    adancime
    13,5 mm
    greutate produs
    0,034 kg
    Mediu
    caracteristica de mediu
    Acetonă
    Amoniac
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Decolorant
    Săpun lichid
    Benzină
    Alcool
    Rezistent UV
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Ulei
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Greutatea formei de impachetare 1
    0,015 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    0,120 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,810 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    0,810 dm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile3
    • română1
    • English2
    • French1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 305.4 KB
    Dată 30.06.2015
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45720 : Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 287.9 KB
    Dată 02.03.2007
    Descriere
    None
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.