Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB45723 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

ALB45723

ALB45723 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
ALB45723

Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm

Afişare mai multe caracteristici
ALB45723 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    nume rama decorativa
    Culoare
    tip produs sau componenta
    Rama de capac
    tenta de culoare cadru capac
    Granit
    Suplimentare
    numar de module
    4 module
    numar de porti
    2 porti vertical
    mod de fixare
    Presiune fixata la 4 puncte
    tratament de suprafata
    Netratat
    finisaj suprafata
    Satin
    inaltime
    140 mm
    latime
    80 mm
    adancime
    13,5 mm
    distanta intre centre
    57 mm
    greutate produs
    0,024 kg
    Mediu
    caracteristica de mediu
    Benzină
    Alcool
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Amoniac
    Rezistent UV
    Săpun lichid
    Decolorant
    Ulei
    Acetonă
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Greutatea formei de impachetare 1
    0,023 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    0,100 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,800 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    1,450 dm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile3
    • română2
    • English1
    • French1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 305.4 KB
    Dată 30.06.2015
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45723 : Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ALB45723 : Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.