Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Altira
ALB45727 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

ALB45727

ALB45727 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
ALB45727

Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Orizontale - Granit - 71 Mm

Afişare mai multe caracteristici
ALB45727 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Altira
    nume rama decorativa
    Culoare
    tip produs sau componenta
    Rama de capac
    tenta de culoare cadru capac
    Granit
    Suplimentare
    numar de module
    6 module
    numar de porti
    3 porti orizontal
    mod de fixare
    Presiune fixata la 4 puncte
    tratament de suprafata
    Netratat
    finisaj suprafata
    Satin
    adancime
    13,5 mm
    distanta intre centre
    71 mm
    greutate produs
    0,035 kg
    Mediu
    caracteristica de mediu
    Săpun lichid
    Hidrogen peroxid (H2O2)
    Amoniac
    Alcool
    Acetonă
    Fluid de curăţare a geamurilor
    Benzină
    Decolorant
    Rezistent UV
    Ulei
    protectia mediului si probleme
    Fara halogen
    Unitati de impachetare
    Greutatea formei de impachetare 1
    0,030 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    0,800 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    2,230 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    0,150 dm
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.