Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

ATV21HD37N4 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

Vizualizare tot Altivar 21

Altivar 21 - ATV21HD37N4

Variable speed drives

ATV21HD37N4 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
Vizualizare tot Altivar 21
Altivar 21 - ATV21HD37N4
Variable speed drives

variator de viteza - ATV21 -37 kW 50 cp - 480 V - filtru EMC clasa A - IP20

Afişare mai multe caracteristici >
ATV21HD37N4 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Altivar 21
    tip produs sau componenta
    Variator de viteza
    destinatie produs
    Motoare asincrone
    aplicatie specifica produsului
    Pompe si ventilatoarein HVAC
    stil de asamblare
    Cu radiator
    nume componenta
    ATV21
    filtru EMC
    Filtru EMC integrat, clasa A
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    380...480 V (- 15...10 %)
    numar de fazein retea
    3 faze
    putere motor kW
    37 kW
    putere motor hp
    50 CP
    curent de linie
    54.4 A pentru 480 V
    68.9 A pentru 380 V
    gama de viteza
    1...10
    cuplu excesiv tranzitoriu
    120 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s
    profil de control al motorului asincron
    Raport tensiune/frecventa constant cu compensare IR automata
    Raport pentru economii de energie
    Raport tensiune/frecventa constant
    Control vector de flux de curent (FVC) fara feedback pentru turatie
    Raportul tensiune/frecventa la patrat
    protocol port de comunicare
    Modbus
    tip de polarizare
    Fara impedanta
    grad de protectie IP
    IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 60529
    IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
    IP21 conformitate cu EN/IEC 60529
    IP21 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
    IP41 în partea de sus conformitate cu EN/IEC 60529
    IP41 în partea de sus conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
    card optional
    APOGEE FLN card de comunicatie
    BACnet card de comunicatie
    LonWorks card de comunicatie
    METASYS N2 card de comunicatie
    Suplimentare
    limite tensiune de alimentare
    323...528 V
    frecventa de alimentare
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    limitele frecventei retelei
    47.5...63 Hz
    putere aparenta
    52 kVA pentru 380 V
    curent de scurtcircuit prezumat Isc
    22 kA
    curent la iesire continuu
    79 A la 380 V
    79 A la 460 V
    curent tranzitoriu maxim
    86.9 A pentru 60 s
    frecventa de iesire a convertizorului
    0.5...200 Hz
    frecventa de comutare nominala
    8 kHz
    frecventa de comutare
    6...16 kHz reglabil
    8...16 kHz cu declasare
    precizia vitezei
    +/- 10 % din alunecarea nominală pentru 0.2 Tn la Tn variaţia cuplului
    precizie cuplu
    +/- 15 %
    bucla de reglare
    Regulator PI reglabil
    compensare alunecare motor
    Reglabil
    Automat indiferent de sarcina
    Indisponibilin comanda motorului cu raport tensiune/frecventa
    semnalizare locala
    1 LED rosu pentru alimentare magistrală c.c.
    tensiune de iesire
    <= tensiunea de alimentare
    izolatie
    Electricintre alimentare si control
    tip de cablu
    Fără kit de montare: 1-fascicul IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C PVC
    Fără kit de montare: 1-fascicul IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C XLPE/EPR
    Cu kit UL Tip 1: 3-fascicul cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C PVC
    conexiune electrica
    L1/R, L2/S, L3/T borna 50 mm² / AWG 1/0
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES borna 2.5 mm² / AWG 14
    cuplu de strangere
    L1/R, L2/S, L3/T 24 N.m / 212 lb.in
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES 0.6 N.m
    alimentare
    Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) la 10.5 V c.c., toleranţă +/- 5 % <= 10 mA pentru protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit
    Sursă internă la 24 V c.c., limitele tensiunii 21...27 V <= 200 mA pentru protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit
    numarul intrarii analogice
    2
    tip de intrare analogica
    VIA curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă 242 Ohm, rezoluţie 11 bits
    VIA tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c., tensiune de intrare 24 V max, impedanţă 30000 Ohm, rezoluţie 11 bits
    VIB sondă PTC configurabilă 0...6 senzori, impedanţă 1500 Ohm
    VIB tensiune configurabilă 0...10 V c.c., tensiune de intrare 24 V max, impedanţă 30000 Ohm, rezoluţie 11 bits
    perioada de esantionare
    F 2 ms +/- 0.5 ms pentru discret intrări
    R 2 ms +/- 0.5 ms pentru discret intrări
    RES 2 ms +/- 0.5 ms pentru discret intrări
    VIA 2 ms +/- 0.5 ms pentru analogic intrări
    VIB 2 ms +/- 0.5 ms pentru analogic intrări
    timp de raspuns
    FLA, FLC 7 ms +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
    FLB, FLC 7 ms +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
    FM 2 ms +/- 0.5 ms pentru analogic iesiri
    RY, RC 7 ms +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
    precizie
    FM +/- 1 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
    VIA +/- 0.6 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
    VIB +/- 0.6 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
    eroare de liniaritate
    FM +/- 0,2 % pentru ieşire
    VIA +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
    VIB +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
    numarul iesirii analogice
    1
    tip iesire analogica
    FM curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă 500 Ohm, rezoluţie 10 bits
    FM tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c., impedanţă 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
    numar iesire discreta
    2
    tip de iesire discreta
    FLA, FLC releu cu logică configurabilă nu, durata de funcţionare electrică 100000 cic
    FLB, FLC releu cu logică configurabilă NC, durata de funcţionare electrică 100000 cic
    RY, RC releu cu logică configurabilă nu, durata de funcţionare electrică 100000 cic
    curentul minim de comutare
    Releu cu logică configurabilă 3 mA la 24 V c.c.
    curent maxim de comutatie
    FL, R pornit inductiv sarcina, 2 A la 250 V c.a., cos phi = 0.4, L/R = 7 ms
    FL, R pornit inductiv sarcina, 2 A la 30 V c.c., cos phi = 0.4, L/R = 7 ms
    FL, R pornit rezistiv sarcina, 5 A la 250 V c.a., cos phi = 1, L/R = 0 ms
    FL, R pornit rezistiv sarcina, 5 A la 30 V c.c., cos phi = 1, L/R = 0 ms
    tip de intrare discreta
    F programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă 3500 Ohm
    R programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă 3500 Ohm
    RES programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă 3500 Ohm
    logica de intrare discreta
    F, R, RES logica negativa (derivatie), >= 16 V (stare 0), <= 10 V (stare 1)
    F, R, RES logica pozitiva (sursa), <= 5 V (stare 0), >= 11 V (stare 1)
    rampe de accelerare si decelerare
    Automatin functie de sarcina
    Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 3200 s
    franare sau imobil
    Cu injectie c.c.
    tip de protectie
    Variator protecţie la depăşirea limitei de viteză
    Variator protecţie la pierderea fazei de intrare
    Variator defectarea circuitului de comandă
    Variator întrerupere fază intrare
    Variator supratensiune sau scăderea tensiunii reţelei de alimentare
    Variator scăderea tensiunii de alimentare
    Variator supracurent între fazele de ieşire şi pământ
    Variator protecţie la supraîncălzire
    Variator supratensiuni pe magistrala de c.c.
    Variator scurtcircuit între fazele motorului
    Variator etapă termică
    Motor întrerupere fază motor
    Motor protectie termica
    Motor cu sonde PTC
    rezistenta de izolatie
    >= 1 MΩ la 500 V c.c. pentru 1 minut
    rezolutia frecventei
    Intrare analogică 0.024/50 Hz
    Unitate de afisare 0.1 Hz
    tip conector
    1 RJ45
    interfata fizica
    RS 485 cu 2 fire
    cadrul de transmisie
    RTU
    rata de transmisie
    9600 bps sau 19200 bps
    format data
    8 biti, 1 oprire, par-impar sau fara paritate configurabila
    numarul de adrese
    1...247
    serviciu de comunicare
    Identificare dispozitiv de citire (43)
    Scriere un sigur registru (06)
    Citire registre pastrate (03) maxim 2 cuvinte
    Monitorizare cu posibilitate de inhibare
    Scriere registre multiple (16) maxim 2 cuvinte
    Setare expirare de la 0,1 la 100 s
    marcaj
    CE
    pozitie de operare
    Vertical +/- 10 grade
    inaltime
    550 mm
    latime
    240 mm
    adancime
    113 mm
    Mediu
    nivel de zgomot
    64 dB conformitate cu 86/188/EEC
    rigiditate dielectrica
    3535 V c.c. între pământ şi terminelele de forţă
    5092 V c.c. între terminalele de comandă şi de forţă
    compatibilitate electromagnetica
    Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă conformitate cu IEC 61000-4-6 nivel 3
    Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 4
    Test de imunitate la descărcări electrostatice conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
    Test de imunitate la frecvenţă radio radiată conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
    Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
    standarde
    EN 61800-3 medii 1, categoria C2
    EN 61800-3
    EN 55011 clasa A, grupa 1
    IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
    IEC 61800-3 categoria C3
    EN 61800-3 medii 2, categoria C3
    IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
    EN 61800-3 medii 1, categoria C1
    EN 61800-3 medii 2, categoria C1
    EN 61800-3 medii 1, categoria C3
    IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
    EN 61800-3 medii 2, categoria C2
    EN 61800-3 categoria C2
    IEC 61800-3 categoria C2
    IEC 61800-5-1
    IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
    EN 61800-5-1
    UL Tip 1
    IEC 61800-3
    EN 61800-3 categoria C3
    IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
    IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
    certificari produs
    CSA
    UL
    C-Tick
    NOM 117
    rezistenta la vibratii
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-8
    rezistenta la socuri
    15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
    grad de poluare
    3 conformitate cu IEC 61800-5-1
    caracteristica de mediu
    Clasele 3C1 conformitate cu IEC 60721-3-3
    Clasele 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
    umiditate relativa
    5...95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
    5...95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
    temperatura de utilizare
    40...50 °C with derating
    -10...40 °C fără declasare
    temperatura de depozitare
    -25...70 °C
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Variable speed drive ATV21 IP20 size F7 (Versiune 1.0)
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 15.1 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 152.1 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 768 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 37.4 KB
    Variable speed drive ATV21 IP20 size F6 (Versiune 1.0)
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 13.2 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 135.5 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 680.8 KB
    Dată 13.12.2017
    Dimensiune 30.9 KB
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ATV21H EC CERTIFICATE (Versiune 1.0)
    Dată 22.06.2018
    Dimensiune 164.4 KB
    ATV21-212 UL CERTIFICATE (Versiune 1.0)
    Dată 31.05.2018
    Dimensiune 2.3 MB
    ATV21-212 CSA CERTIFICATE (Versiune 1.0)
    Dată 14.07.2018
    Dimensiune 120 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Instruction Sheet ATV21 communication card : VW3A21312 to 315 (Versiune 03)
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ALTIVAR 21, 22 – 30 kW, IP20, Product End-of-Life Instructions (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.