Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   DZ5, AZ5, AR1, AT1
AZ5CE015D Imagine produs Schneider Electric

AZ5CE015D

Green premium brand logo
AZ5CE015D Imagine produs Schneider Electric
AZ5CE015D
Green premium brand logo

Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Linergy
    tip produs sau componenta
    Capat cablu
    dimensiune capat cablu
    Mediu
    standarde
    DIN 46228-4
    tip de ambalaj
    Pachet dozator
    cantitate pe set
    5 seturi de 200
    sectiune cablu
    1,5 mm²
    Suplimentare
    tip capat cablu
    Un singur conductor
    informatii suplimentare
    Fără steguleţ
    culoare
    Negru
    material rama
    Plastic fara halogenuri
    material tub
    Copper conforming to ISO 1337
    numar de cabluri
    1
    sonda AWG
    AWG 16
    dimensiune rama
    Ø 4 mm
    diametru tub
    2 mm
    lungime
    14 mm
    lungime tub
    8 mm
    greutate produs
    0,18 kg
    Mediu
    certificari produs
    UL
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -20…105 °C
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    0,100 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    1,310 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,700 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    1,260 dm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Prezenta halogen
    Produs fara halogen
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile7
    • română4
    • English4
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 15.1 MB
    Dată 27.02.2016
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5CE015D : Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5CE015D : Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5CE015D : Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 1,5 Mm² - Negru
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 64.4 KB
    Dată 06.09.2011
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 211 KB
    Dată 28.04.2015
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.