Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   DZ5, AZ5, AR1, AT1
AZ5DE025D Imagine produs Schneider Electric

AZ5DE025D

Green premium brand logo
AZ5DE025D Imagine produs Schneider Electric
AZ5DE025D
Green premium brand logo

Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 2.5 Mm² - Albastru

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Linergy
    tip produs sau componenta
    Capat cablu
    dimensiune capat cablu
    Mediu
    standarde
    DIN 46228-4
    tip de ambalaj
    Pachet dozator
    cantitate pe set
    5 seturi de 50
    sectiune cablu
    2,5 mm²
    Suplimentare
    tip capat cablu
    Conductor dublu
    informatii suplimentare
    Fără steguleţ
    culoare
    Gri
    material rama
    Plastic fara halogenuri
    material tub
    Cupru conformitate cu ISO 1337
    numar de cabluri
    2
    sonda AWG
    AWG 14
    dimensiune rama
    Ø 4.2 x 7.8 mm
    diametru tub
    3,2 mm
    lungime
    18,5 mm
    lungime tub
    10 mm
    greutate produs
    0,145 kg
    Mediu
    certificari produs
    CCSAus
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -20…105 °C
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    0,001 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    1,300 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    0,700 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    1,260 dm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Prezenta halogen
    Produs fara halogen
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile7
    • română3
    • English4
    • French1
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 15.1 MB
    Dată 27.02.2016
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.7 MB
    Dată 29.01.2018
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5DE025D : Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 2.5 Mm² - Albastru
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 2.5 Mm² - Albastru
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Pini Dubli Pentru Cablare - Mediu - 2.5 Mm² - Albastru
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5DE025D : AZ5DE025D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    AZ5DE025D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    AZ5DE025D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    AZ5DE025D : AZ5DE025D_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    AZ5DE025D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    AZ5DE025D_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 64.4 KB
    Dată 06.09.2011
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 211 KB
    Dată 28.04.2015
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.