Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Network Connectivity
DDCC6-017 Imagine produs Schneider Electric

DDCC6-017

Product Logo
DDCC6-017 Imagine produs Schneider Electric
DDCC6-017
Product Logo

Cablu de transmitere date APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 negru, 17 FT (4,5 M)

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Ansamblu
    Termen de livrare
    De obicei în stoc
    General
    echipament furnizat
    Manual de utilizare
    Caracteristici fizice
    Conector B
    RJ45 female Cat Cat. 6 Direct prin
    inaltime
    8,9 cm
    lungime cablu
    5,18 m
    Conector A
    RJ45 female Cat Cat 6 Straight Through
    adancime
    34,3 cm
    greutate produs
    1,96 kg
    latime
    34,3 cm
    Ieşire
    numarul portului
    6
    Conformanţă
    certificari produs
    TAA compliance
    Listat de UL
    Recunoscut de UL
    Ambiental
    altitudinea de depozitare
    0,00…3048,00 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -15…45 °C
    umiditate relativa
    0…95 %
    altitudine de functionare
    0...10000 ft
    temperatura de depozitare
    -15…45 °C
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    2,4 kg
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    2 years repair or replace
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile2
    • română1
    • English1
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Enclosures and Accessories Data Distribution Cable (Sheet) (Versiune V0)
    Fisiere in document
    pdf
    706.9 KB
    pdf
    725.6 KB
    Descriere
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.4 MB
    Dată 17.11.2006
    Fisiere in document
    pdf
    706.9 KB
    pdf
    725.6 KB
    Descriere
    Installation
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    DDCC6-017 : DDCC6-017_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    DDCC6-017_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    DDCC6-017_ROHS_DECLARATION
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.