Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

DL2EKB4SB Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot Harmony XVM

Harmony XVM - DL2EKB4SB

accesorii

DL2EKB4SB Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot Harmony XVM
Harmony XVM - DL2EKB4SB
accesorii

Bec Led Rosu Intermitent Foarte Stralucitor 24 V

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    compatibilitate gama
    Harmony XVM Optimum
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesoriu iluminat
    tip de accesorii/piese separate
    LED superluminos
    destinatie accesorii/piese separate
    Girofar si baterie de indicatoare
    baza bec
    BA 15d
    tip semnalizare
    Intermitent
    culoare semnalizare
    Rosu
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    24 V c.a./c.c.
    luminanta
    900 cd/m²
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    Suplimentare
    frecventa intermitenta
    1 Hz
    greutate produs
    0.009 kg
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Disponibil
    Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs
    Nu necesită operații specifice de reciclare
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.