Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

DL6BB Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot Harmony XVM

Harmony XVM - DL6BB

accesorii

DL6BB Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot Harmony XVM
Harmony XVM - DL6BB
accesorii

Tub Desc. Intermit. Pt. Girofar Si Bat. De Ind. -Ba 15D - 24 V C.A./C.C. - 0,8 J

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Adaugare la Produsele mele

  • Principale
    compatibilitate gama
    Harmony XVM Optimum
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesoriu iluminat
    tip de accesorii/piese separate
    Tub cu descarcare intermitenta
    desemnare accesorii/piese separate
    Tub cu descarcare intermitenta
    destinatie accesorii/piese separate
    Girofar si baterie de indicatoare
    baza bec
    BA 15d
    tip semnalizare
    Intermitent
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    24 V c.a./c.c.
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    Suplimentare
    energia descarcarii
    0.8 J
    frecventa intermitenta
    0.8 Hz
    greutate produs
    0.022 kg
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.