Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   DZ5, AZ5, AR1, AT1
DZ5CA162 Imagine produs Schneider Electric

DZ5CA162

Green premium brand logo
DZ5CA162 Imagine produs Schneider Electric
DZ5CA162
Green premium brand logo

Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Linergy
    tip produs sau componenta
    Capat cablu
    dimensiune capat cablu
    Mediu
    standarde
    NF C 63-023
    tip de ambalaj
    Punga
    cantitate per set
    Set de 100
    sectiune cablu
    16 mm²
    Suplimentare
    tip capat cablu
    Un singur conductor
    informatii suplimentare
    Pentru steguleţ înclichetabil
    culoare
    Alb
    material rama
    Plastic fara halogenuri
    material tub
    Cupru conformitate cu ISO 1337
    numar de cabluri
    1
    sonda AWG
    AWG 6
    dimensiune rama
    Ø 9.6 mm
    diametru tub
    6,2 mm
    lungime
    24 mm
    lungime tub
    12 mm
    CAD adancime globala
    24 mm
    greutate produs
    0,078 kg
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -20…105 °C
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    1 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    1 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    1 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    2,5 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    BAG
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    100
    Greutatea formei de impachetare 2
    66 g
    Inaltimea formei de impachetare 2
    4 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    7 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    11 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 3
    S02
    Numar de unitati in forma de impachetare 3
    3500
    Greutatea formei de impachetare 3
    2,56 kg
    Inaltimea formei de impachetare 3
    15 cm
    Latimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Lungimea formei de impachetare 3
    40 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile9
    • română4
    • English6
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 84 MB
    Dată 31.10.2019
    Descriere
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versiune Release 1.0)
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 84.4 MB
    Dată 18.10.2019
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 15.1 MB
    Dată 27.02.2016
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    DZ5CA162 : DZ5CA162_REACH_DECLARATION
    Descriere
    DZ5CA162_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    DZ5CA162_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    DZ5CA162 : Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    Descriere
    Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    DZ5CA162 : Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    Descriere
    Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 64.4 KB
    Dată 06.09.2011
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 211 KB
    Dată 28.04.2015
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.