Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

DZ5CE010L12D Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot DZ5, AZ5, AR1, AT1

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - DZ5CE010L12D

Cable ends

DZ5CE010L12D Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot DZ5, AZ5, AR1, AT1
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - DZ5CE010L12D
Cable ends

Pini Simpli Pentru Cablare- Lung - 1 Mm² - Rosu

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Linergy
    tip produs sau componenta
    Capat cablu
    dimensiune capat cablu
    Lung
    standarde
    DIN 46228-4
    tip de ambalaj
    Sfoara de sac
    cantitate per set
    10 seturi de 100
    sectiune cablu
    1 mm²
    Suplimentare
    tip capat cablu
    Un singur conductor
    informatii suplimentare
    Fără steguleţ
    culoare
    Rosu
    material rama
    Plastic fara halogenuri
    material tub
    Cupru conformitate cu ISO 1337
    numar de cabluri
    1
    sonda AWG
    AWG 18
    dimensiune rama
    Ø 3,5 mm
    diametru tub
    1.7 mm
    lungime
    18 mm
    lungime tub
    12 mm
    greutate produs
    0.15 kg
    Mediu
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -20...105 °C
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs
    Nu necesită operații specifice de reciclare
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Versiune 2.2)
    Dată 18.01.2018
    Dimensiune 15.1 MB
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Versiune 1.0)
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Versiune 1.0)
    Dată 21.09.2017
    Dimensiune 211 KB
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 08.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 08.02.2019
    Dimensiune 0
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.