Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

E3SUPS10KHB1 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot Easy UPS 3S

Easy UPS 3S - E3SUPS10KHB1

Produse

E3SUPS10KHB1 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot Easy UPS 3S
Easy UPS 3S - E3SUPS10KHB1
Produse

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries – 15 minutes runtime

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Prezentare generală
    Descriere
    High-efficiency 3-phase UPS with internal batteries providing a runtime of 15 minutes. The UPS features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments.
    Denumire model
    Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries – 15 minutes runtime
    Include
    Filtru de praf , Ghid de instalare
    Distribuire produs
    Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua şi Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahamas , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgia , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , Bosnia şi Herţegovina , Botswana , Brazilia , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeş , Croaţia , Cuba , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Republica Dominicană , Egipt , Guineea Ecuatorială , Estonia , Etiopia , Fiji , Finlanda , Franţa , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guineea , Guyana , Hong Kong , Ungaria , Islanda , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Mauritania , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guinee , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , România , Federaţia Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suedia , Elveţia , Taiwan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks şi Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Ieşire
    Capacitate putere de ieşire
    10.0 KW / 10.0 kVA
    Putere max. configurabilă (waţi)
    10.0 KW / 10.0 kVA
    Tensiune nominală la ieşire
    400 3 Faz
    Distorsiune tensiune de ieşire
    Sub 3%
    Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
    50 Hz , 60 Hz
    Alte tensiuni de ieşire
    380, 415V
    Online cu dublă conversie
    Toleranţă tensiune de ieşire
    +/- 1.5%
    Tensiune de ieşire THD
    < 3% sarcină liniară
    Intrare
    Tensiune nominală de intrare
    400 3 Faz
    Frecvenţă de intrare
    45 - 65 Hz
    Interval tensiune de intrare pentru operaţii principale
    304 - 477 V
    Alte tensiuni la intrare
    380 , 415
    Curent maxim de intrare
    18 A
    Distorsiune armonică totală de intrare
    Sub 3% pentru capacitate maximă
    Durată de funcţionare baterii &
    Tip de acumulator
    VRLA
    Module baterie incluse
    1
    Battery Slots Empty
    2
    Notă suport baterie de schimb
    UPS weight does not include battery weight.
    Tensiune nominală baterie
    240 V
    Management comunicaţii &
    Port(uri) interfaţă
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Caracteristici fizice
    Înălţime maximă
    1400.0 mm
    Lăţime maximă
    380.0 mm
    Adâncime maximă
    928.0 mm
    Greutate netă
    112.0 kg
    Greutate de transport
    145.0 kg
    Înălţime transport
    1640.0 mm
    Lăţime de transport
    563.0 mm
    Adâncime transport
    1014.0 mm
    Ambiental
    Mediu de operare
    0 - 40 °C
    Umiditate relativă de funcţionare
    0 - 95 (non-condensing) %
    Înălţime de operare
    0-999,9 metri
    Temperatură de depozitare
    -15 - 40 °C
    Umiditate relativă depozitare
    0 - 95 (non-condensing) %
    Înălţime depozitare
    0-15000 metri
    Zgomot sonor la 1 metru de suprafaţa unităţii
    60.000 dB
    Pierdere termică online
    516.000 BTU/h
    Clasă de protecţie
    IP 20
    Conformanţă
    Aprobări reglementare
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garanţie standard
    1 an reparaţii sau înlocuire pe loc cu pornire autorizată din fabrică
    Stare ofertă durabilă
    RoHS (Restricţionarea substanţelor periculoase)
    Conformitate
    Regulament REACH
    REGULAMENT: Nu conţine SVHC (Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    Ghidul utilizatorului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Versiune 2)
    Dată 08.02.2019
    Dimensiune 3.7 MB
    Easy UPS 3S 10-40 kVA with Internal Batteries Installation Manual (Versiune 0)
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    UPS Schneider Electric-E3SUPS10K15HB_-_Easy_UPS_3S,_10_-_15kVA,_400V,_3Ph_In_3Ph_Out,_High_Tower_UPS_with_Battery (Versiune 0)
    E3SOPT007 - Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Versiune 0)
    Dată 07.02.2019
    Dimensiune 281.6 KB
    Dată 07.02.2019
    Dimensiune 825.6 KB
    E3SUPS10K15HB - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 3Ph Out, High Tower UPS with Battery (Versiune 0)
    Broşură
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Easy UPS 3S 10-40kVA 400 V Brochure (Versiune 2)
    Dată 07.02.2019
    Dimensiune 746.2 KB
    Ghid de folosire
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Versiune 0)
    Dată 08.02.2019
    Dimensiune 657.6 KB
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Versiune 0)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Versiune 4)
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Versiune 2)
    Dată 06.02.2019
    Dimensiune 461.8 KB
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Versiune 2)
    Dată 08.02.2019
    Dimensiune 70.3 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    mySchneider Leaflet (Versiune 0)
    Dată 07.02.2019
    Dimensiune 4 MB
    Caiet de sarcini pentru ofertare
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V Guide Specification (Versiune 1)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.