Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Asfora
EPH4900123 Imagine produs Schneider Electric

EPH4900123

EPH4900123 Imagine produs Schneider Electric
EPH4900123

Priza Date Cat 5E Utp Rj45 + Rj12 Crem

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Asfora
    tip produs sau componenta
    Priza de date
    prezentare dispozitiv
    Produs complet
    priza telefonica
    RJ12
    tip mufa de date
    RJ45 - categorie 5e
    tenta de culoare
    Crem
    tip de ambalaj
    Ambalat individual in folie de plastic
    Suplimentare
    montare dispozitiv de conectare
    Incastrat
    numar priza
    2
    conexiuni - borne
    IDC RJ45
    IDC RJ12
    rigiditate cablu
    Rigid
    material
    ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
    finisaj suprafata
    Glossy
    material conductor
    Cupru
    mod de fixare
    Gheare 51…80 mm
    inaltime
    83 mm
    latime
    83 mm
    adancime
    36 mm
    adancimea proiectata
    9 mm
    greutate produs
    0,097 kg
    Mediu
    grad de protectie IP
    IP20
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    100 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    11 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    16 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    5 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 2
    BB1
    Numar de unitati in forma de impachetare 2
    10
    Greutatea formei de impachetare 2
    1,14 kg
    Inaltimea formei de impachetare 2
    9,4 cm
    Latimea formei de impachetare 2
    18,5 cm
    Lungimea formei de impachetare 2
    27,5 cm
    Tip unitate a formei de impachetare 3
    S04
    Numar de unitati in forma de impachetare 3
    120
    Greutatea formei de impachetare 3
    14,419 kg
    Inaltimea formei de impachetare 3
    30 cm
    Latimea formei de impachetare 3
    40 cm
    Lungimea formei de impachetare 3
    60 cm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile4
    • română2
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Asfora - Catalog 2019 (Versiune 4.0)
    Descriere
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 9.6 MB
    Dată 07.07.2020
    Descriere
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    EPH4900123 : EPH4900123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    EPH4900123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    EPH4900123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    EPH4900123 : EPH4900123_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    EPH4900123_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    EPH4900123_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 226.6 KB
    Dată 25.09.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.