Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Separator cu fuzibil
GS1GG3 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

GS1GG3

GS1GG3 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
GS1GG3

corp întrerupătoare siguranţe GS1 - TeSys GS - 3 poli - DIN - 63 A

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

GS1GG3 este înlocuit de:
Produs
Cantitate
GS2GG3
Cantitate
1
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.
  • Motivul substituirii: Sfârşitul duratei de funcţionare
  • Data substituirii: 29 aprilie 2009
1
  • Principale
    nume scurt al dispozitivului
    GS1G
    tip siguranta
    DIN
    dimensiune siguranta
    T000
    tip produs sau componenta
    Corpintrerupatoare sigurante
    descriere poli
    3P
    tip retea electrica
    C.a.
    C.c.
    tip de maner de operare
    Exterior, partea stanga
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    63 A la <40 °C
    Suplimentare
    frecventa retea electrica
    50/60 Hz
    suport de montare
    Sina
    Placa
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    750 V c.a. 50/60 Hz
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV
    [Ie] curent nominal de utilizare
    40 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A
    40 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B
    63 A la 400 V AC-23A
    63 A la 400 V AC-23B
    63 A la 500 V AC-23A
    63 A la 500 V AC-23B
    63 A la 690 V AC-23A
    63 A la 690 V AC-23B
    putere nominala de functionare in W
    la 400 V (AC-23A)
    la 400 V (AC-23B)
    la 500 V (AC-23A)
    la 500 V (AC-23B)
    la 690 V (AC-23A)
    la 690 V (AC-23B)
    capacitatea de inchidere
    630 A la 400 V AC-23B
    [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
    100 kA la 400 V cu protecţie prin fuzibili gG (gI)
    63 kA clasificarea siguranţelor asociate
    capacitate de rupere
    500 A la 400 V (AC-23B)
    durabilitate mecanica
    10000 cic
    durabilitate electrica
    1500 cycles AC-23A
    1500 cic AC-23B
    300 cic DC-23A
    300 cic DC-23B
    conexiuni - borne
    Circuit electric borne cu suruburi10…25 mm² flexibil
    cuplu de strangere
    Circuit electric 3200 N.m - pornit borne cu suruburi
    greutate produs
    1 kg
    Mediu
    standarde
    IEC 60269-2
    SR EN 60947-3
    IEC 60269-1
    certificari produs
    ASEFA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    LOVAG
    tratament protector
    TH
    grad de protectie IP
    IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
    rezistenta la foc
    850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1
    960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    1,138 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    1,400 dm
    Latimea formei de impachetare 1
    1,950 dm
    Lungimea formei de impachetare 1
    1,270 dm
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.