Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   OptiLine 45
ISM10156 Imagine produs Schneider Electric

ISM10156

Green premium brand logo
ISM10156 Imagine produs Schneider Electric
ISM10156
Green premium brand logo

Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    OptiLine 45
    sistem de instalare cablajului
    Canal de cabluri
    product type
    Piesa de acoperireimbinata
    colour
    Aluminium metallic
    quantity package 1 / unit
    Set de 1
    Suplimentare
    material canal de cabluri
    Aluminiu
    dimensiune canal de cabluri
    75 x 55 mm
    mod de fixare
    Dotat cu agrafa
    product material
    PC/ABS vopsit
    lungime
    100 mm
    inaltime
    80 mm
    latime
    57 mm
    Mediu
    standarde
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    grad de protectie IP
    IP30
    grad de protectie IK
    IK07
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    20,000 g
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile6
    • română4
    • English3
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 105.3 KB
    Dată 08.11.2011
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10156 : ISM10156_REACH_DECLARATION
    Descriere
    ISM10156_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    ISM10156_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10156 : Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    Descriere
    Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10156 : Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    Descriere
    Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Optiline 45 - Piesa De Acoperire Imbinata - Pc/Abs - Aluminiu Metalic
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 204.3 KB
    Dată 30.09.2010
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    OptiLine - 45 and 70 Aluminium Trunking - Product Environmental Profile (Versiune 2.0)
    Descriere
    OptiLine - 45 and 70 Aluminium Trunking - Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 176.2 KB
    Dată 02.09.2010
    Descriere
    OptiLine - 45 and 70 Aluminium Trunking - Product Environmental Profile
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.