Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   OptiLine 45
ISM10502P Imagine produs Schneider Electric

ISM10502P

Green premium brand logo
ISM10502P Imagine produs Schneider Electric
ISM10502P
Green premium brand logo

OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    OptiLine 45
    sistem de instalare cablajului
    Canal de cabluri
    product type
    Colt exterior
    colour
    Polar white (RAL 9003)
    quantity package 1 / unit
    Set de 1
    Suplimentare
    material canal de cabluri
    Plastic
    dimensiune canal de cabluri
    185 x 55 mm
    mod de fixare
    Dotat cu agrafa
    product material
    PC/ABS
    lungime
    105 mm
    inaltime
    194 mm
    latime
    105 mm
    Mediu
    standarde
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-1:2013/A1
    EN 50085-2-1:2006
    EN 50085-2-1:2011/A1
    operating temperature
    -25…60 °C
    grad de protectie IP
    IP40
    grad de protectie IK
    IK07
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    162 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    6 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    14 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    19 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile4
    • română3
    • English1
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10502P : OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10502P : OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ISM10502P : OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    OptiLine 45 - coltar exterior - 185 x 55 mm - PC/ABS - alb polar
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 176.1 KB
    Dată 02.09.2010
    Descriere
    Product Environmental Profile
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.