Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Harmony K
K1C003QCH Imagine produs Schneider Electric

K1C003QCH

Green premium brand logo
K1C003QCH Imagine produs Schneider Electric
K1C003QCH
Green premium brand logo

Comutator Pas Cu Pas Cu Came - 1 Pol - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Harmony K
    tip produs sau componenta
    Comutator cu came complet
    nume componenta
    K1
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    12 A
    locul de montare
    Fata
    mod de fixare
    Orificiu Ø 22 mm
    tipul capului comutatorului cu came
    Cu placă frontală 45 x 45 mm
    tip de operator
    Negru maner, lungime = 35 mm
    blocare cu lacat pentru maner rotativ
    Fara
    prezentarea legendei
    Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 - 3 negru marcaj
    functie de comutare cam
    Comutator pas cu pas
    revenire
    Fara
    pozitie decuplata
    Cu pozitie Oprit
    descriere poli
    1P
    pozitii de comutare
    Dreapta: 0° - 45° - 90° - 135°
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu IEC 529
    IP65 conformitate cu NF C 20-010
    Suplimentare
    numar de pasi
    3
    unghi de comutatie
    45 °
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
    [Ithe] curent termic conventional in incinta
    10 A
    putere nominala de functionare in W
    10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    curent nominal [Ie]
    1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
    1 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
    2 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
    3 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
    durabilitate electrica
    1000000 cic AC-15
    1000000 cic AC-21
    500000 cic AC-23
    500000 cic AC-3
    viteza maxima de functionare
    2,5 cic/mn AC-21
    2,5 cic/mn AC-23
    2,5 cic/mn AC-3
    8,333 cic/mn AC-15
    curent de scurtcircuit
    10000 A
    protectie la scurtcircuit
    16 A cartuş fuzibil, tip gG
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV în funcţia de izolaţie
    6 kV conformitate cu IEC 947-1
    operare contacte
    Decuplare lenta
    deschidere pozitiva
    Cu
    conexiune electrica
    Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
    Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
    durabilitate mecanica
    1000000 cic
    CAD latime globala
    45 mm
    CAD inaltime globala
    50 mm
    CAD adancime globala
    59 mm
    greutate produs
    0,155 kg
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-3 pentru circuit electric
    EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
    SR EN 60947-3 pentru circuit electric
    SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
    CENELEC EN 50013
    certificari produs
    CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
    UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
    CSA 240 V 1 CP 1 fază
    UL 240 V 1 CP 3 faze
    tratament protector
    TC
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…55 °C
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    rezistenta la socuri
    30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
    categorie de supratensiune
    Class II conformitate cu IEC 536
    Class II conformitate cu NF C 20-030
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    162 g
    Greutatea formei de impachetare 2
    1,845 kg
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile11
    • română5
    • English8
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Kazakh3
    • Russian3
    • Spanish3
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 8.6 MB
    Dată 12.03.2015
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K1, K2 Cam switches (Versiune 2020-11-03)
    Fisiere in document
    Descriere
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 5.3 MB
    Dată 25.08.2020
    Fisiere in document
    Descriere
    CCC Certificate
    K1, K2 Cam switches (Versiune 1.0)
    Descriere
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 30.7 KB
    Dată 21.09.2007
    Descriere
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format html
    Dimensiune 310 B
    Dată 31.01.2007
    Descriere
    UL Certificate
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 744 KB
    Dată 01.07.2015
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K1C003QCH : Comutator Pas Cu Pas Cu Came - 1 Pol - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
    Descriere
    Comutator Pas Cu Pas Cu Came - 1 Pol - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 23.11.2020
    Descriere
    Comutator Pas Cu Pas Cu Came - 1 Pol - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K1C003QCH : K1C003QCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    K1C003QCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 23.11.2020
    Descriere
    K1C003QCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K1C003QCH : K1C003QCH_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    K1C003QCH_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 23.11.2020
    Descriere
    K1C003QCH_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K1 K2 K10 Cam switches (Versiune 1.0)
    Descriere
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 408.9 KB
    Dată 19.04.2016
    Descriere
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.