Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Harmony K
K2E005NCH Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

K2E005NCH

Green premium brand logo
K2E005NCH Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
K2E005NCH
Green premium brand logo

Comutator Cu Came - 1 Pol - 45° - 20 A - Pentru Ø 22 Mm

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Fabricatie intrerupta la data de 01 aprilie 2020
Sfarsitul duratei de functionare pe data de 06 noiembrie 2020
K2E005NCH nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Harmony K
    tip produs sau componenta
    Comutator cu came complet
    nume componenta
    K2
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    20 A
    locul de montare
    Fata
    mod de fixare
    Orificiu Ø 22 mm
    tipul capului comutatorului cu came
    Cu placă frontală 45 x 45 mm
    tip de operator
    Negru maner, lungime = 35 mm
    blocare cu lacat pentru maner rotativ
    Fara
    prezentarea legendei
    Cu metalic legenda, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 negru marcaj
    functie de comutare cam
    Comutator pas cu pas
    revenire
    Fara
    pozitie decuplata
    Fara pozitie Oprit
    descriere poli
    1P
    pozitii de comutare
    Dreapta: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu IEC 529
    IP65 conformitate cu NF C 20-010
    Suplimentare
    numar de pasi
    5
    unghi de comutatie
    45 °
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    [Ithe] curent termic conventional in incinta
    16 A
    durabilitate electrica
    200000 cic AC-23
    200000 cic AC-3
    600000 cic AC-15
    600000 cic AC-21
    viteza maxima de functionare
    2,5 cic/mn AC-21
    2,5 cic/mn AC-23
    2,5 cic/mn AC-3
    8,333 cic/mn AC-15
    curent de scurtcircuit
    10000 A
    protectie la scurtcircuit
    20 A cartridge fuse, type gG
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV în funcţia de izolaţie
    6 kV conforming to IEC 947-1
    operare contacte
    Decuplare lenta
    deschidere pozitiva
    Cu
    conexiune electrica
    Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
    Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
    durabilitate mecanica
    1000000 cic
    CAD latime globala
    45 mm
    CAD inaltime globala
    50 mm
    CAD adancime globala
    69 mm
    greutate produs
    0,18 kg
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-3 pentru circuit electric
    EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
    SR EN 60947-3 pentru circuit electric
    SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
    CENELEC EN 50013
    certificari produs
    CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
    UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
    CSA 240 V 1 CP 1 fază
    UL 240 V 1 CP 3 faze
    tratament protector
    TC
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…55 °C
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    rezistenta la socuri
    30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
    categorie de supratensiune
    Class II conformitate cu IEC 536
    Class II conforming to NF C 20-030
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    180 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    11 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    6,5 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    6,5 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile6
    • română4
    • English3
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Kazakh2
    • Russian2
    • Spanish2
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 8.6 MB
    Dată 12.03.2015
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 744 KB
    Dată 01.07.2015
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K2E005NCH : K2E005NCH_REACH_DECLARATION
    Descriere
    K2E005NCH_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 05.12.2020
    Descriere
    K2E005NCH_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K2E005NCH : K2E005NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    K2E005NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 05.12.2020
    Descriere
    K2E005NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    K2E005NCH : K2E005NCH_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    K2E005NCH_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 05.12.2020
    Descriere
    K2E005NCH_ROHS_DECLARATION
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.