Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot TeSys K
LA1KN133 Imagine produs Schneider Electric

LA1KN133

LA1KN133 Imagine produs Schneider Electric
LA1KN133

Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 1 No + 3 Nc - Borne Cu Arc

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama de produse
    Releu de control TeSys K
    TeSys K
    gama
    TeSys
    nume scurt al dispozitivului
    LA1
    tip produs sau componenta
    Bloc de contacte auxiliar
    operare contacte auxiliare
    Instantaneu
    compozitie contact pol
    1 NO + 3 NC
    conexiuni - borne
    borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
    borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²solid
    Suplimentare
    locatie de montare
    Fata
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    690 V conformitate cu BS 5424
    690 V conformitate cu SR EN 60947
    750 V conformitate cu VDE 0010 grupa C
    600 V conformitate cu CSA C22.2
    [Ue] tensiune operationala nominala
    <= 690 V c.a. <= 400 Hz
    [Ith] curent termic convenţional în aer liber
    10 A la <50 °C
    Irms capacitatea nominala la inchidere
    110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
    curent instantaneu de scurtcircuit
    80 A 1 s
    60 A 500 ms
    110 A 100 ms
    calibrul fuzibilului asociat
    10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947
    10 A gG la <= 690 V conformitate cu VDE 0660
    curentul minim de comutare
    5 mA
    tensiunea minima de comutare
    17 V
    distanţă fără suprapunere
    0,5 mm
    rezistenţă de izolaţie
    > 10 MΩ
    adâncime
    35 mm
    greutate produs
    0,045 kg
    Mediu
    caracteristica de mediu
    Mediu normal
    standarde
    BS 5424
    VDE 0660
    NF C 63-110
    SR EN 60947
    certificari produs
    UL
    CSA
    grad de protectie IP
    IP2x conformitate cu VDE 0106
    tratament protector
    TC conformitate cu IEC 60068
    temperatura ambiantă pentru utilizare
    -25…50 °C
    temperatura de depozitare
    -50…80 °C
    altitudinea de functionare
    2000 m fără declasare
    Durabilitatea ofertei
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Profil circularitate
    Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Documente

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Versiune 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versiune 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versiune 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versiune 1.1)
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CAD for LA1KN133: TeSys K - Auxiliary contact block - 1 NO + 3 NC - spring terminals (Versiune 1.0)
    CONTACTOR SPRING (Versiune 1.0)
    Dată 18.12.2017
    Dimensiune 730.3 KB
    Dată 18.12.2017
    Dimensiune 324.4 KB
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CB TeSys K - LA1KN, France (Versiune 1.0)
    Dată 14.10.2015
    Dimensiune 288.4 KB
    CB TeSys K - LA1KN, Indonesia (Versiune 1.0)
    Dată 15.09.2015
    Dimensiune 285.8 KB
    CCC Certificate TeSys K - LA1-KN Indonesia (Versiune 1.0)
    Dată 16.04.2015
    Dimensiune 171.1 KB
    CCC Certificate TeSys K - LA1KN France (Versiune 1.0)
    Dată 16.04.2015
    Dimensiune 164.2 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Versiune 06)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /