Contactor Connector Accesory Iec
LA9D0921
Performanta energetica Aflati mai multe
Specificatii
Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
---|---|
Număr de produse în pachet | 1 |
Greutate colet(Lbs) | 17,0 g |
Inaltimea formei de impachetare 1 | 4 cm |
Latimea formei de impachetare 1 | 10 cm |
Lungimea formei de impachetare 1 | 8 cm |
Tip unitate a formei de impachetare 2 | S01 |
Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 25 |
Greutatea formei de impachetare 2 | 650,0 g |
Inaltimea formei de impachetare 2 | 15 cm |
Latimea fo |