Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot TeSys LRD
LAD96566 Imagine produs Schneider Electric

LAD96566

LAD96566 Imagine produs Schneider Electric
LAD96566

TeSys D - EverLink terminal block - 3P

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume scurt al dispozitivului
    LAD9
    tip produs sau componenta
    Conector pentru cablu
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesoriu de conectare
    compatibilitate produs
    LRD3136...3656
    Suplimentare
    greutate produs
    0,01 kg
    Durabilitatea ofertei
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Documente

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    LC1D..A6 3-pole contactor with ring-type connection 40 to 80 A AC-3 (Versiune 11)
    LRD3..6, LRD3..L6, LR3D3..6 - 3-pole thermal overload relays with lugs 18.5 to 30 kW - Instruction sheet (Versiune 07)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versiune 2.0)
    Dată 28.04.2016
    Dimensiune 157.9 KB
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versiune 3.0)
    Dată 28.04.2016
    Dimensiune 132 KB
    RoHs China Declaration
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 14.10.2019
    Dimensiune 195.3 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /