Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   TeSys D
LAD9P33 Imagine produs Schneider Electric

LAD9P33

Green premium brand logo
LAD9P33 Imagine produs Schneider Electric
LAD9P33
Green premium brand logo

Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Linergy
    nume produs
    FT
    nume scurt al dispozitivului
    LAD9
    tip produs sau componenta
    Link for parallel connection
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesoriu de conectare
    descriere poli
    3P
    compatibilitate gama
    TeSys D
    compatibilitate produs
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    LC1D80A
    cantitate per set
    Set de 1
    Suplimentare
    greutate produs
    0,03 kg
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile8
    • română3
    • English5
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versiune 8.0)
    Descriere
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 16.1 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versiune 10.0)
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 118.2 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versiune 3.0)
    Descriere
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 82.2 MB
    Dată 10.10.2019
    Descriere
    Distribution and connection systems catalogue
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LAD9P33 : Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LAD9P33 : Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LAD9P33 : Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys D contactors LC1D40A-D80A
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versiune 2.0)
    Descriere
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 157.9 KB
    Dată 28.04.2016
    Descriere
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versiune 3.0)
    Descriere
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 132 KB
    Dată 28.04.2016
    Descriere
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.