Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot TeSys B
LC1BP33M22 Imagine produs Schneider Electric

LC1BP33M22

LC1BP33M22 Imagine produs Schneider Electric
LC1BP33M22

Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bp - 3 Poli - Ac-3 440 V 1500 A - Bob. 220 V C.A.

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume produs
    TeSys B
    tip produs sau componenta
    Contactor
    nume scurt al dispozitivului
    LC1BP
    aplicatie contactor
    Motor -incalzire - iluminare
    categorie de utilizare
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    tip circuit de comanda
    C.a.
    tip bobina
    Standard
    descriere poli
    3P
    compozitie contact pol
    3 NO
    [Ie] curent nominal de utilizare
    2000 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric
    1500 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
    putere motor kW
    425 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    670 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    700 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    750 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    750 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    800 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    800 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    220 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
    compozitie contact auxiliar
    2 NO + 2 NC
    [Uc] control circuit voltage
    220 V c.a. 50...400 Hz
    Suplimentare
    limite de tensiune circuit de comanda
    Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
    Eliminare 0.35...0.5 Uc la 50...400 Hz
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Sine de montaj zimtate
    Bratara de sustinere a barei
    conexiuni - borne
    Circuit electric bare 3 x - secţiune bare: 100 x 5 mm
    cuplu de strângere
    Circuit electric 35 N.m - pornit bare
    [Ue] tensiune operationala nominala
    Circuit electric <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
    [Ith] curent termic convenţional în aer liber
    2000 A la <40 °C pentru circuit electric
    Irms capacitatea nominala la inchidere
    15000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    15000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    capacitate de rupere nominala
    12000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    12000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    15000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    15000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    5000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    5000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    9000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
    9000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
    calibrul fuzibilului asociat
    1600 A aM la <= 440 V pentru circuit electric
    2000 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
    impedanţă medie
    0,13 mOhm - Ith 2000 A 50 Hz pentru circuit electric
    puterea disipată pe pol
    290 W AC-3 - Ith 2000 A
    520 W AC-1 - Ith 2000 A
    varf de putere in VA
    1300 VA
    puterea consumată la menţinere în VA
    31 VA 50/60 Hz
    timp de functionare
    100...150 ms închidere
    50...100 ms deschidere
    durabilitate mecanică
    1200000 cic
    maximum operating rate
    120 cic/h la <55 °C
    înălţime
    490 mm
    lăţime
    790 mm
    adâncime
    475 mm
    greutate produs
    94 kg
    Mediu
    standarde
    NF C 63-110
    BS 5424
    VDE 0660
    IEC 60158-1
    SR EN 60947-4
    certificari produs
    RINA
    CSA
    BV
    tratament protector
    TC
    TH
    temperatura ambiantă pentru utilizare
    -5…55 °C
    temperatura de depozitare
    -60…80 °C
    altitudinea de functionare
    3000 m fără declasare
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • French
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versiune 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Versiune 6.0)
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys B contactor 3P 2000A 240V AC (Versiune 1.0)
    Dată 02.10.2018
    Dimensiune 4.7 MB
    Dată 02.10.2018
    Dimensiune 20.8 MB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys LC1 B & CV3, Variable composition contactors (Versiune 02)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 17.09.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 17.09.2019
    Dimensiune 195.3 KB
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Versiune 2.0)
    Dată 01.12.2015
    Dimensiune 151.6 KB
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Versiune 2.0)
    Dată 01.12.2015
    Dimensiune 200.3 KB
    RoHs China Declaration
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 17.09.2019
    Dimensiune 195.3 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /