Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   TeSys D
LC1D18T7 Imagine produs Schneider Electric

LC1D18T7

Green premium brand logo
LC1D18T7 Imagine produs Schneider Electric
LC1D18T7
Green premium brand logo

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 480 V AC coil

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume produs
    TeSys D
    tip produs sau componenta
    Contactor
    nume scurt al dispozitivului
    LC1D
    aplicatie contactor
    Comanda motor
    Sarcina rezistiva
    categorie de utilizare
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    descriere poli
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] curent nominal de utilizare
    18 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
    32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    putere motor kW
    4 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
    3 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
    5 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
    5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
    10 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
    15 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
    tipul circuitului de comanda
    C.a. la 50/60 Hz
    [Uc] tensiune circuit de comanda
    480 V c.a. 50/60 Hz
    compozitie contact auxiliar
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV conforming to IEC 60947
    categorie de supratensiune
    III
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    32 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms capacitatea nominala la inchidere
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    300 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    capacitate de rupere nominala
    300 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
    145 A 40 °C - 10 s for power circuit
    240 A 40 °C - 1 s for power circuit
    40 A 40 °C - 10 min for power circuit
    84 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    calibrul fuzibilului asociat
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    impedanta medie
    2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    durabilitate electrica
    1,65 Mcycles 18 A AC-3 la Ue <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 at Ue <= 440 V
    puterea disipata pe pol
    2.5 W AC-1
    0,8 W AC-3
    Front cover
    Cu
    suport de montare
    Placa
    Sina
    standarde
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificari produs
    UL
    GOST
    BV
    CCC
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    conexiuni - borne
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara
    Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara
    Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil cu
    Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
    Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid fara
    Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid fara
    cuplu de strangere
    Circuit electric 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
    Circuit electric 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    timp de functionare
    12...22 ms closing
    4...19 ms opening
    nivel de incredere al securitatii
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    durabilitate mecanica
    15 Mcycles
    viteza maxima de functionare
    3600 cic/h la <60 °C
    Suplimentare
    tehnologie bobine
    Fără modul de deparazitare inclus
    limite de tensiune circuit de comanda
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    consum de energie conectare in VA
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consum de energie mentinere in VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    disipare de caldura
    2…3 W la 50/60 Hz
    tip contacte auxiliare
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    afisare frecventa circuit
    25...400 Hz
    curentul minim de comutare
    5 mA for signalling circuit
    tensiunea minima de comutare
    17 V for signalling circuit
    timpul de nesuprapunere
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    rezistenta de izolatie
    > 10 MOhm for signalling circuit
    compatibilitatea contactelor
    M2
    Cod compatibilitate
    LC1D
    motor power range
    1,1…2 kW la 100…120 V 3 faze
    7…11 kW la 525…690 V 3 faze
    4…6 kW la 200…240 V 3 faze
    7…11 kW la 380…440 V 3 faze
    7…11 kW la 480…500 V 3 faze
    tip demaror motor
    Direct on-line contactor
    Mediu
    grad de protectie IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    tratament protector
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    grad de poluare
    3
    temperatura ambientala de utilizare
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    temperatura de depozitare
    -60…80 °C
    altitudinea de functionare
    0...3000 m
    rezistenta la foc
    850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
    Intarziere flacara
    V1 conforming to UL 94
    rezistenta mecanica
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    inaltime
    77 mm
    latime
    45 mm
    adancime
    86 mm
    greutate produs
    0,33 kg
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    355 g
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Fara PVC
    Da
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile13
    • română4
    • English10
    • Chinese3
    • French2
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versiune 10.0)
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 118.2 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 30.3 MB
    Dată 03.10.2018
    Fisiere in document
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.9 MB
    Dată 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.7 MB
    Dată 17.07.2017
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 263.8 KB
    Dată 26.06.2014
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 2.4 MB
    Dată 21.05.2012
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 932.9 KB
    Dată 01.03.2017
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LC1D18T7 : LC1D18T7_REACH_DECLARATION
    Descriere
    LC1D18T7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 24.11.2020
    Descriere
    LC1D18T7_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LC1D18T7 : LC1D18T7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    LC1D18T7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 24.11.2020
    Descriere
    LC1D18T7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LC1D18T7 : LC1D18T7_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    LC1D18T7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 24.11.2020
    Descriere
    LC1D18T7_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 303.8 KB
    Dată 28.06.2019
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versiune 2.0)
    Descriere
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 157.9 KB
    Dată 28.04.2016
    Descriere
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versiune 3.0)
    Descriere
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 132 KB
    Dată 28.04.2016
    Descriere
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.