LC1D40AED
LC1D40AED
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 48 V DC standard coil
Afişare mai multe caracteristici
Status comercial
Va fi retras de la comercializare la data
30 septembrie 2021
Finalul ciclului de service
30 septembrie 2021
-
Caracteristici
Principale gama TeSysnume produs TeSys Dtip produs sau componenta Contactornume scurt al dispozitivului LC1Daplicatie contactor Comanda motorSarcina rezistivacategorie de utilizare AC-1AC-4AC-3descriere poli 3Ppower pole contact composition 3 NO[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 HzPower circuit: <= 300 V DC[Ie] curent nominal de utilizare 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuitputere motor kW 18,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)11 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)22 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)30 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)9 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)motor power HP (UL / CSA) 5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare10 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare30 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare10 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare3 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare30 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoaretipul circuitului de comanda DC standard[Uc] tensiune circuit de comanda 48 V DCcompozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947categorie de supratensiune III[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare60 A la <60 °C pentru circuit electricIrms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947capacitate de rupere nominala 800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 320 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric720 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric72 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric165 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizarecalibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-180 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric80 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electricimpedanta medie 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz pentru circuit electric[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificatCircuit electric 600 V UL certificatCircuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1Circuit de semnalizare 600 V CSA certificatCircuit de semnalizare 600 V UL certificatCircuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1durabilitate electrica 0.7 Mcycles 60 A AC-1 at Ue <= 440 V1.5 Mcycles 40 A AC-3 at Ue <= 440 Vputerea disipata pe pol 2,4 W AC-35,4 W AC-1Front cover Cusuport de montare PlacaSinastandarde CSA C22.2 No 14EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508certificari produs ULGOSTCCCCSAconexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cuCircuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil faraCircuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil faraCircuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cuControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil faraCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil faraCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cuCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cuCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid faraCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid faracuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mmCircuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mmCircuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mmtimp de functionare 42.5...57.5 ms closing16...24 ms openingnivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1durabilitate mecanica 10 Mcyclesviteza maxima de functionare