LC1D50AD7
LC1D50AD7
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 42 V AC 50/60 Hz coil
Afişare mai multe caracteristici-
Caracteristici
Principale gama TeSysnume produs TeSys Dtip produs sau componenta Contactornume scurt al dispozitivului LC1Daplicatie contactor Sarcina rezistivaComanda motorcategorie de utilizare AC-1AC-4AC-3descriere poli 3Ppower pole contact composition 3 NO[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: <= 690 V AC 25...400 HzPower circuit: <= 300 V DC[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electricputere motor kW 15 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)22 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)33 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)11 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)motor power HP (UL / CSA) 3 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare7,5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare15 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare15 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare40 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare40 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoaretipul circuitului de comanda AC at 50/60 Hz[Uc] tensiune circuit de comanda 42 V c.a. 50/60 Hzcompozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947categorie de supratensiune III[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for signalling circuit80 A (at 60 °C) for power circuitIrms capacitatea nominala la inchidere 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 400 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric810 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric84 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric208 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric100 A - 1 s for signalling circuit120 A - 500 ms for signalling circuit140 A - 100 ms for signalling circuitcalibrul fuzibilului asociat 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electricimpedanta medie 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit electric[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 600 V CSA certifiedPower circuit: 600 V UL certifiedSignalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1Signalling circuit: 600 V CSA certifiedSignalling circuit: 600 V UL certifiedPower circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1durabilitate electrica 1,45 Mcycles 50 A AC-3 la Ue <= 440 V1,1 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 Vputerea disipata pe pol 3,7 W AC-39,6 W AC-1Front cover Cusuport de montare PlacaSinastandarde CSA C22.2 No 14SR EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1SR EN 60947-5-1UL 508certificari produs ULLROS (Lloyds register of shipping)CCCRINAGLDNVCSAGOSTBVconexiuni - borne Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endCircuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid faraCircuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid faraCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil faraCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil faraCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cuCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cuCircuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid faraCircuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid faracuplu de strangere Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmControl circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2Power circuit: 8 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mmPower circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mmtimp de functionare 4...19 ms opening12...26 ms închiderenivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1durabilitate mecanica 6 Mcyclesviteza maxima de functionare 3600 cyc/h 60 °CSuplimentare tehnologie bobine Fără modul de deparazitare incluslimite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hzconsum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hztip contacte auxiliare type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1 type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1afisare frecventa circuit 25...400 Hzcurentul minim de comutare 5 mA for signalling circuittensiunea minima de comutare 17 V for signalling circuittimpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact1.5 ms on energisation between NC and NO contactrezistenta de izolati