Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Inapoi la gama   TeSys D
LC2D65AM7 Imagine produs Schneider Electric

LC2D65AM7

Green premium brand logo
LC2D65AM7 Imagine produs Schneider Electric
LC2D65AM7
Green premium brand logo

TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 220 V AC coil

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume produs
    TeSys D
    tip produs sau componenta
    Contactor reversibil
    nume scurt al dispozitivului
    LC2D
    aplicatie contactor
    Sarcina rezistiva
    Comanda motor
    categorie de utilizare
    AC-3
    AC-1
    prezentare dispozitiv
    Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
    descriere poli
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
    Circuit electric <= 300 V c.c.
    [Ie] curent nominal de utilizare
    80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    putere motor kW
    18,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
    30 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
    37 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
    37 kW at 500 V AC 50 Hz
    37 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
    5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
    10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
    20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
    20 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
    50 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
    tipul circuitului de comanda
    C.a. la 50/60 Hz
    [Uc] tensiune circuit de comanda
    220 V c.a. 50/60 Hz
    compozitie contact auxiliar
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV conformitate cu SR EN 60947
    categorie de supratensiune
    III
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
    80 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms capacitatea nominala la inchidere
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    capacitate de rupere nominala
    1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
    520 A 40 °C - 10 s for power circuit
    900 A 40 °C - 1 s for power circuit
    110 A 40 °C - 10 min for power circuit
    260 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
    120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
    140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
    calibrul fuzibilului asociat
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    impedanta medie
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit electric
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
    Circuit electric 600 V CSA certificat
    Circuit electric 600 V UL certificat
    Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
    Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
    Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
    durabilitate electrica
    1,45 Mcycles 65 A AC-3 la Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
    puterea disipata pe pol
    9,6 W AC-1
    6,3 W AC-3
    Front cover
    Cu
    tip de blocare
    Mecanic
    suport de montare
    Placa
    Sina
    standarde
    CSA C22.2 No 15
    SR EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    SR EN 60947-5-1
    UL 508
    certificari produs
    UL
    CCC
    CSA
    GOST
    conexiuni - borne
    Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²solid
    Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²solid
    cuplu de strangere
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 8 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Power circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mm
    timp de functionare
    4...19 ms deschidere
    12...26 ms închidere
    nivel de incredere al securitatii
    B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
    durabilitate mecanica
    6 Mcycles
    viteza maxima de functionare
    3600 cic/h la <60 °C
    Suplimentare
    tehnologie bobine
    Fără modul de deparazitare inclus
    limite de tensiune circuit de comanda
    0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
    consum de energie conectare in VA
    140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consum de energie mentinere in VA
    13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    disipare de caldura
    4…5 W la 50/60 Hz
    tip contacte auxiliare
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    afisare frecventa circuit
    25...400 Hz
    curentul minim de comutare
    5 mA for signalling circuit
    tensiunea minima de comutare
    17 V for signalling circuit
    <