Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Demaroare si echipamente in cofrete
LE3D35P7 Imagine produs Schneider Electric

LE3D35P7

Green premium brand logo
LE3D35P7 Imagine produs Schneider Electric
LE3D35P7
Green premium brand logo

Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le3-D - 30 Kw - Bobina 230 V C.A.

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume produs
    TeSys LE
    nume scurt al dispozitivului
    LE3D
    tip produs sau componenta
    Enclosed star-delta starter
    domeniu de utilizare al dispozitivului
    Standard
    material
    Policarbonat
    categorie de utilizare
    AC-3
    compozitie dispozitiv
    Thermal overload relay comandat separat
    Star-delta contactors
    Mechanical interlock
    [Ie] curent nominal de utilizare
    35 A AC-3
    putere motor kW
    15 kW la 220 V c.a. 50/60 Hz
    30 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
    30 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
    30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    230 V c.a. 50/60 Hz
    tip de control
    Buton start verde I
    Buton stop/reset rosu O
    Suplimentare
    conexiuni - borne
    Circuit electric borne cu şurub
    Circuit de comanda borne cu şurub
    numarul intrarii de cablu
    2 ISO20 top
    2 ISO25 top
    2 ISO32 top
    2 ISO40 top
    2 ISO20 jos
    2 ISO25 jos
    2 ISO32 jos
    2 ISO40 jos
    latime
    186 mm
    inaltime
    348 mm
    adancime
    175,5 mm
    greutate produs
    5,16 kg
    Mediu
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu SR EN 60529
    grad de protectie IK
    IK07 conformitate cu SR EN 60529
    standarde
    IEC 60947-4-1
    temperatura ambientala de utilizare
    -5…40 °C
    caracteristica de mediu
    Mediu standard
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Numar de unitati in forma de impachetare 1
    1
    Greutatea formei de impachetare 1
    5,16 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    26 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    29 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    40 cm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile7
    • română4
    • English4
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versiune 7.0)
    Descriere
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 7 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versiune 10.0)
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 118.2 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.6 MB
    Dată 24.02.2015
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LE3D35P7 : Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le3-D - 30 Kw - Bobina 230 V C.A.
    Descriere
    Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le3-D - 30 Kw - Bobina 230 V C.A.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le3-D - 30 Kw - Bobina 230 V C.A.
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LE3D35P7 : LE3D35P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    LE3D35P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    LE3D35P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    LE3D35P7 : LE3D35P7_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    LE3D35P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 30.09.2020
    Descriere
    LE3D35P7_ROHS_DECLARATION
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 142.7 KB
    Dată 04.01.2012
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.