Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot Tesys U
LUCL12BL Imagine produs Schneider Electric

LUCL12BL

Green premium brand logo
LUCL12BL Imagine produs Schneider Electric
LUCL12BL
Green premium brand logo

unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama
    TeSys
    nume produs
    TeSys U
    nume scurt al dispozitivului
    LUCL
    tip produs sau componenta
    Unitate de comandă magnetică
    aplicatie specifica produsului
    Protecţia variatorului de turaţie sau a soft-starterului
    compatibilitate produs
    LULC09
    ASILUFC5
    LULC15
    LUFC00
    LULC07
    LULC031
    LUFN..
    LULC033
    LULC08
    ASILUFC51
    categorie de utilizare
    AC-43
    AC-41
    AC-44
    putere motor kW
    9 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
    5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
    5,5 kW la < 400...415 V c.a. 50/60 Hz
    gama de reglaj a protecţiei termice
    3…12 A
    [Uc] control circuit voltage
    24 V c.c.
    limba
    Engleza - setare setare iniţială
    Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă - setare setabilă
    Suplimentare
    main function available
    Protectie la scurtcircuit
    Resetare manuala
    mod de montare
    Conectare
    locatie de montare
    Partea frontala
    limite de tensiune circuit de comanda
    14.5 V pentru c.c. circuit 24 V eliminare
    20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare
    consum de curent tipic
    130 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12
    220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32
    60 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB12
    80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
    timp de functionare
    35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
    35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
    70 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
    70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
    60 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
    60 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
    50 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
    50 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
    tip de sarcina
    3-faze motor - răcire: autoventilat - setare setare iniţială
    Motor monofazat
    prag de declanşare
    14.2 x Ir +/- 20 %
    resetare
    Resetare automata - setare: gama de setare
    Manual - setare: setare iniţială
    Manual - setare: gama de setare
    Resetare de la distanţă - setare: gama de setare
    Timp inainte de reset
    1…1000 s - resetare resetare manuala sau automata - setare setabilă
    120 s - resetare manual - setare setare iniţială
    informatii afisate
    Curent mediu (setare iniţială)
    Curent mediu (setabilă)
    Cauza ultimelor 5 defecte (setabilă)
    Current în fază (setabilă)
    Curent de fugă la pământ (setabilă)
    Dezechilibru faze (setabilă)
    Stare termică motor (setabilă)
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    600 V conformitate cu UL 508
    690 V conformitate cu IEC 60947-1
    600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
    separare sigura a circuitului
    400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1
    400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
    greutate produs
    0,135 kg
    Mediu
    disipare de caldura
    2 W pentru circuit de comanda cu LUB12
    3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
    imunitate la microîntreruperi
    3 ms
    imuni la caderi de tensiune
    70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
    standarde
    UL 508 tip E, cu separatoare de faze
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    CSA C22.2 No 14 type E
    certificari produs
    CE
    grad de protectie IP
    IP20 panou frontal şi borne cablate conformitate cu IEC 60947-1
    IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1
    IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
    tratament protector
    TH conformitate cu IEC 60068
    temperatura de utilizare
    -25…70 °C
    temperatura de depozitare
    -40…85 °C
    altitudinea de functionare
    2000 m
    rezistenţă la foc
    960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
    650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
    rezistenta la socuri
    10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
    15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
    rezistenta la vibratii
    2 gn 5…300 Hz polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenţă la descărcări electrostatice
    8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
    unda de soc nedisipativa
    1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
    2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
    rezistenţă la câmpuri radiate
    10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
    rezistenţă la tranzienţi rapizi
    2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
    4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
    imunitate la câmpuri radioelectrice
    10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile10
    • română5
    • English8
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Russian3
    • Spanish3
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versiune 9.2)
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 111.5 MB
    Dată 12.07.2019
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versiune 6.0)
    Descriere
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 14.9 MB
    Dată 15.05.2019
    Descriere
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ADV CONTROL (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    stp
    678.7 KB
    zip
    207.9 KB
    Dimensiune zip
    Dimensiune 886.5 KB
    Dată 18.12.2017
    Fisiere in document
    stp
    678.7 KB
    zip
    207.9 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 1.9 MB
    Dată 01.04.2016
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys U Power base + Control unit (Versiune 1.0)
    Descriere
    TeSys U Power base + Control unit
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 179 KB
    Dată 14.12.2015
    Descriere
    TeSys U Power base + Control unit
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 169.2 KB
    Dată 15.06.2010
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys U, power base + control unit (Versiune 2.0)
    Descriere
    TeSys U Power base + Control unit
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 189.4 KB
    Dată 14.12.2015
    Descriere
    TeSys U Power base + Control unit
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /