Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Intreruptor circuit Compact NSXm 125A 4P 70kA la Inel compresie 380/415V(IEC)

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama
    Compact
    nume produs
    Compact NSXm
    nume scurt al dispozitivului
    NSXm 125H
    tip produs sau componenta
    Disjunctor
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    Protectie
    Suplimentare
    [In] curent nominal
    125 A
    descrierea polilor
    4P 3d
    pozitie neutrului
    Stanga
    tip de control
    Comutare
    mod de montare
    Cu suruburi pentru placa
    Clipsabil pentru DIN rail
    tip retea
    C.a.
    frecventa retea
    50/60 Hz
    breaking capacity code
    H 70 kA 415 V AC
    capacitate de rupere
    100 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    70 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    65 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ue] tensiune operationala nominala
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    100 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    65 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    70 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV conform cu SR EN 60947-2
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    800 V conform cu SR EN 60947-2
    tehnologie unitate de declansare
    Termo-magnetic
    nume unitate de declansare
    TM-D
    functii de protectie a unitatii de declansare
    LI
    gama uitatii de declansare
    125 A at 40 °C
    tip de protectie
    Protectie la suprasarcina (termica)
    Protectie la scurtcircuit (magnetica)
    interval de reglare a restabilirii prelungite
    0,7 - 1 x In
    tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd
    Fix
    tip de ajustareintarziere scurta
    Fix
    curent de mentinere magnetica
    1000 A
    curent magnetic de declansare
    1500 A
    adecvare pentru izolatie
    Da conform cu SR EN 60947-2
    categorie de utilizare
    Categoria A
    module de 9 mm
    12 module
    pasul de conectare
    35 mm with spreaders
    27 mm without spreaders
    conexiuni - borne
    Compression lug/busbar
    tip filet
    M6
    grosime
    Up to 8 mm
    cuplu de strangere
    5 N.m pentru 2.5...10 mm²
    9 N.m pentru 16...95 mm²
    semnalizare locala
    Verde steag pentru presence of auxiliary contacts
    numar de sloturi
    1 slot(s) for auxiliary switch OF
    1 slot(s) for alarm switch SD
    1 slot(s) for voltage release MN or MX
    lungime de dezizolare conductor
    20 mm
    Mediu
    etichete privind calitatea
    CE
    standarde
    EN/IEC 60947
    certificari produs
    CCC
    EAC
    Marine
    culoare
    Gri (RAL 7016)
    grad de protectie IP
    IP40 (front cover) conform cu SR EN 60529
    grad de protectie IK
    IK07 conform cu IEC 62262
    grad de poluare
    3 conform cu IEC 60947-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    temperatura de depozitare
    -40...85 °C
    altitudinea de functionare
    5000 m with derating
    2000 m fără declasare
    durabilitate mecanica
    20000 cic conform cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 pentru In
    durabilitate electrica
    10000 cic conform cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V
    inaltime
    137 mm
    latime
    108 mm
    adancime
    80 mm
    greutate produs
    1.42 kg
    cantitate per set
    Set de 1
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs
    Nu necesită operații specifice de reciclare
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Ghidul utilizatorului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Versiune 01)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versiune 00)
    Dată 14.03.2019
    Dimensiune 13.2 MB
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 4P busbar breaker (Versiune 1.0)
    CAD files for LV426568: Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 4P busbar breaker (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm 3P/4P Circuit Breakers and Switch-disconnectors (Versiune 03)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    PEP-Compact NSXm160F Everlink Circuit Breaker (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.