Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Compact NSXm-Separator- 160A 3P - 2.13(Icm) 1.5(Icw) - Inel compresie

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama
    Compact
    nume produs
    Compact NSXm
    tip produs sau componenta
    Separator de sarcină
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    Suplimentare
    [In] curent nominal
    160 A
    descriere poli
    3P
    tip de control
    Comutare
    mod de montare
    Cu suruburi pentru placa
    Clipsabil pentru sina DIN simetrica, 35 mm
    tip retea
    C.a.
    frecventa retea
    50/60 Hz
    [Ie] curent nominal de utilizare
    100 A - utilisation category AC-23 AC 50/60 Hz
    160 A - utilisation category AC-22 AC 50/60 Hz
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    800 V conform cu SR EN 60947-2
    [Ue] tensiune operationala nominala
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
    1.5 kA 3 s according to IEC 60947-3
    [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
    2.13 kA
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV IEC 60947-2
    adecvare pentru izolatie
    Da conform cu SR EN 60947-2
    categorie de utilizare
    Categoria A
    durabilitate mecanica
    20000 cic conform cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 pentru In
    durabilitate electrica
    10000 cic conform cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V
    indicator de pozitie contact
    Da
    pasul de conectare
    35 mm with spreaders
    27 mm
    semnalizare locala
    Verde steag pentru presence of auxiliary contacts
    blocare cu lacat pentru maner rotativ
    Padlock in OFF or ON position
    conexiuni - borne
    Compression lug/busbar
    tip filet
    M6
    cuplu de strangere
    5 N.m pentru 2.5...10 mm²
    9 N.m pentru 16...95 mm²
    numar de sloturi
    1 sloturi pentru auxiliary switch OF (conectare)
    1 sloturi pentru voltage release MN or MX (conectare)
    1 sloturi pentru alarm switch SD (conectare)
    grosime
    Up to 8 mm
    lungime de dezizolare conductor
    20 mm
    etichete privind calitatea
    CE
    standarde
    EN/IEC 60947
    culoare
    Gri (RAL 7016)
    altitudinea de functionare
    5000 m with derating
    2000 m fără declasare
    module de 9 mm
    9
    inaltime
    137 mm
    latime
    81 mm
    adancime
    80 mm
    greutate produs
    1.06 kg
    cantitate per set
    Set de 1
    Mediu
    certificari produs
    CCC
    EAC
    Marine
    grad de protectie IP
    IP40 (front face) according to IEC 60529
    grad de protectie IK
    IK07 conform cu IEC 62262
    grad de poluare
    3 conform cu IEC 60947-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    temperatura de depozitare
    -50...85 °C
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs
    Nu necesită operații specifice de reciclare
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Ghidul utilizatorului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Versiune 01)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versiune 00)
    Dată 14.03.2019
    Dimensiune 13.2 MB
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm 160NA 3P busbar disconnecting switch (Versiune 1.0)
    CAD files for LV426652: Compact NSXm 160NA 3P busbar disconnecting switch (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm 3P/4P Circuit Breakers and Switch-disconnectors (Versiune 03)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    PEP-Compact NSXm160F Everlink Circuit Breaker (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.