Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Intreruptor Compact Nsxm Micrologic Vigi 4.1 50A 3P 16Ka - Everlink

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama
    Compact
    nume produs
    Compact NSXm Micrologic Vigi 4.1
    nume scurt al dispozitivului
    NSXm 50E
    tip produs sau componenta
    Intreruptor automat diferential
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    Protectie
    Suplimentare
    [In] curent nominal
    50 A
    descrierea polilor
    3P 3d
    pozitie neutrului
    Stanga
    tip de control
    Comutare
    mod de montare
    Cu suruburi pentru placa
    Clipsabil pentru DIN rail
    tip retea
    C.a.
    frecventa retea
    50/60 Hz
    breaking capacity code
    E 16 kA 415 V AC
    capacitate de rupere
    25 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    16 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    10 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ue] tensiune operationala nominala
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    25 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    16 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    10 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV conform cu SR EN 60947-2
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    500 V according to IEC 60947-2
    tehnologie unitate de declansare
    Electronic
    nume unitate de declansare
    Micrologic 4.1
    functii de protectie a unitatii de declansare
    LSoIR
    gama uitatii de declansare
    50 A at 40 °C
    tip de protectie
    Protectie de scurgere la pamant
    Protectie instantanee la scurtcircuit
    Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
    Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
    memorie termica
    20 de minuteinainte si dupa declansare
    interval de reglare a restabilirii prelungite
    0,4 - 1 x In
    [tr] reglarea intarzierii de lunga durata
    At 7.2 x Ir Tr= 5 s
    At 6 x Ir Tr= 8 s
    At 1.5 x Ir Tr= 200 s
    tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd
    9 setari reglabile
    [Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
    1,5...10 x Ir
    tip de ajustareintarziere scurta
    Fix
    interval de reglare a restabilirii instantanee
    750 A
    sensibilitate legatura de punere la pamant
    30 mA for class A
    100 mA for class A
    300 mA for class A
    500 mA for class A
    1000 mA for class A
    30 mA for class AC
    100 mA for class AC
    300 mA for class AC
    500 mA for class AC
    1000 mA for class AC
    3000 mA for class AC
    5000 mA for class AC
    [Δt] reglare sensibilitate curent de scurgere la pamant
    1 A
    3 A
    30 mA
    100 mA
    300 mA
    500 mA
    5 A
    reglare intarziere curenti rezidual de scurgere la pamant [Δt]
    0 ms
    60 ms
    150 ms
    1000 ms
    500 ms
    adecvare pentru izolatie
    Da conform cu SR EN 60947-2
    categorie de utilizare
    Categoria A
    module de 9 mm
    9 module
    pasul de conectare
    35 mm with spreaders
    27 mm without spreaders
    conexiuni - borne
    1 Everlink lug 2.5...70 mm² (fine stranded) conductor :copper
    1 Everlink lug 2.5...95 mm² (rigid or stranded) conductor :aluminium/copper
    cuplu de strangere
    5 N.m pentru 2.5...10 mm²
    9 N.m pentru 16...95 mm²
    semnalizare locala
    Verde steag pentru presence of auxiliary contacts
    numar de sloturi
    1 slot(s) for auxiliary switch OF
    1 slot(s) for alarm switch SD
    1 slot(s) for voltage release MN or MX
    lungime de dezizolare conductor
    20 mm
    Mediu
    etichete privind calitatea
    CE
    standarde
    EN/IEC 60947
    certificari produs
    CCC
    EAC
    culoare
    Gri (RAL 7016)
    grad de protectie IP
    IP40 (front cover) conform cu SR EN 60529
    grad de protectie IK
    IK07 conform cu IEC 62262
    grad de poluare
    3 conform cu IEC 60947-1
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    temperatura de depozitare
    -40...85 °C
    altitudinea de functionare
    5000 m with derating
    2000 m fără declasare
    durabilitate mecanica
    20000 cic conform cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 pentru In
    durabilitate electrica
    10000 cic conform cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V
    inaltime
    144 mm
    latime
    108 mm
    adancime
    80 mm
    greutate produs
    1.63 kg
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Ghidul utilizatorului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Versiune 01)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versiune 00)
    Dată 14.03.2019
    Dimensiune 13.2 MB
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    NSXm 16kA to 70kA Vigi 25A to 160A 3P EverLink circuit breaker (Versiune 1.0)
    CAD files for LV426701: NSXm 16kA to 70kA Vigi 25A to 160A 3P EverLink circuit breaker (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Compact NSXm 3P/4P Earth Leakage Circuit Breakers (Versiune 02)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 0
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EOLI -Compact NSXm160F 4P Earth Leakage Circuit Breaker with electronic trip unit Micrologic 4.1 Everlink connections (Versiune 1.0)
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    PEP- Compact NSXm160F 4P Earth Leakage Circuit Breaker with electronic trip unit Micrologic 4.1 Everlink connections (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.