Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Spacial SF
NSYBPI186 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

NSYBPI186

Green premium brand logo
NSYBPI186 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
NSYBPI186
Green premium brand logo

Spacial Sf Fixare Interna Panou Dorsal - 1800X600 Mm

Afişare mai multe caracteristici
NSYBPI186 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    Spacial
    categorie de accesorii / piese separate
    Accesoriu de dulap
    tip produs sau componenta
    Rear panel
    Application
    Multifuncţional
    For enclosure nominal dimensions
    -
    locul de montare
    Rear of enclosure
    cantitate pe set
    Set de 1
    Suplimentare
    compatibilitate gama
    Spacial SF
    compozitie dispozitiv
    fixing elements
    1 rear panel
    material
    otel
    culoare
    gri (RAL 7035)
    finisaj suprafata
    Pudră epoxy-poliester
    mod de fixare
    Cu element de fixare - from the inside of enclosure loca'ie
    înălţime
    Nominal 1800 mm
    adancime
    Nominal 600 mm
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    18,000 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    60,000 mm
    Latimea formei de impachetare 1
    660,000 mm
    Lungimea formei de impachetare 1
    1810,000 mm
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Raport de mediu
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile3
    • română1
    • English2
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 425.5 KB
    Dată 02.08.2013
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    NSYBPI186 : Spacial Sf Fixare Interna Panou Dorsal - 1800X600 Mm
    Descriere
    Spacial Sf Fixare Interna Panou Dorsal - 1800X600 Mm
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 29.11.2020
    Descriere
    Spacial Sf Fixare Interna Panou Dorsal - 1800X600 Mm
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versiune 2.0)
    Descriere
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 349.6 KB
    Dată 21.12.2015
    Descriere
    Steel Floor-Standing Enclosure
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.